HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier inoxydable sans collerette Forme G
K0634_G

Doigts d'indexage en acier inoxydable sans collerette Forme G

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0634_G Doigts d'indexage en acier inoxydable sans collerette Forme G 141 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable sans collerette Forme G

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

DD1D2LL1L2HF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0634.001903Gtraité3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  14,66 €
K0634.001004Gtraité4M8x11843211841612K0344.90  13,98 €
K0634.001105Gtraité5M10x12150242151,3512K0344.91  13,33 €
K0634.001206Gtraité6M12x1,52559282561,8614K0344.92  14,80 €
K0634.001308Gtraité8M16x1,53377363382,31535K0344.93  17,54 €
K0634.001410Gtraité10M20x1,533834033102,81534K0344.94  26,52 €
K0634.001412Gtraité12M20x1,533874233122,81539K0344.94  29,16 €
K0634.001516Gtraité16M24x2401065040163,22046K0344.95  33,14 €
K0634.111903Gnon traité3M6x0,751434,517143,50,84,510K0344.99  14,66 €
K0634.111004Gnon traité4M8x11843211841612K0344.90  13,98 €
K0634.111105Gnon traité5M10x12150242151,3512K0344.91  13,33 €
K0634.111206Gnon traité6M12x1,52559282561,8614K0344.92  14,80 €
K0634.111308Gnon traité8M16x1,53377363382,31535K0344.93  17,54 €
K0634.111410Gnon traité10M20x1,533834033102,81534K0344.94  26,52 €
K0634.111412Gnon traité12M20x1,533874233122,81539K0344.94  29,16 €
K0634.111516Gnon traité16M24x2401065040163,22046K0344.95  33,14 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33