HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H
K0634_H

Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s’encliquettent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0634_H Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H 157 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier sans collerette, Forme H

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2HSWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0634.002903Hacier inoxydabletraité3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  16,06 €
K0634.002004Hacier inoxydabletraité4M8x1184321184131612K0344.90  15,30 €
K0634.002105Hacier inoxydabletraité5M10x1215024215171,3512K0344.91  14,58 €
K0634.002206Hacier inoxydabletraité6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  16,51 €
K0634.002308Hacier inoxydabletraité8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  19,62 €
K0634.002410Hacier inoxydabletraité10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  28,67 €
K0634.002412Hacier inoxydabletraité12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  31,55 €
K0634.002516Hacier inoxydabletraité16M24x240106504016363,22046K0344.95  35,82 €
K0634.112903Hacier inoxydablenon traité3M6x0,751434,517143,5100,84,510K0344.99  16,06 €
K0634.112004Hacier inoxydablenon traité4M8x1184321184131612K0344.90  15,30 €
K0634.112105Hacier inoxydablenon traité5M10x1215024215171,3512K0344.91  14,58 €
K0634.112206Hacier inoxydablenon traité6M12x1,5255928256191,8614K0344.92  16,51 €
K0634.112308Hacier inoxydablenon traité8M16x1,5337736338242,31535K0344.93  19,62 €
K0634.112410Hacier inoxydablenon traité10M20x1,53383403310302,81534K0344.94  28,67 €
K0634.112412Hacier inoxydablenon traité12M20x1,53387423312302,81539K0344.94  31,55 €
K0634.112516Hacier inoxydablenon traité16M24x240106504016363,22046K0344.95  35,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33