- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0630Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé. Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0630.21903 | A | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 8,40 € | | K0630.21004 | A | acier | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 1 | 6 | 15 | | | 7,61 € | | K0630.21105 | A | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 8,05 € | | K0630.21206 | A | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 8,88 € | | K0630.21308 | A | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 11,47 € | | K0630.21410 | A | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | - | 2,8 | 15 | 43 | | | 11,65 € | | K0630.21412 | A | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | - | 2,8 | 15 | 51 | | | 16,45 € | | K0630.21516 | A | acier | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | - | 3,2 | 20 | 60 | | | 21,80 € | | K0630.201903 | A | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 13,70 € | | K0630.201004 | A | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 1 | 6 | 15 | | | 11,69 € | | K0630.201105 | A | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 13,07 € | | K0630.201206 | A | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 15,41 € | | K0630.201308 | A | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 20,48 € | | K0630.201410 | A | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | - | 2,8 | 15 | 43 | | | 20,96 € | | K0630.201412 | A | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | - | 2,8 | 15 | 51 | | | 30,76 € | | K0630.201516 | A | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | - | 3,2 | 20 | 60 | | | 43,70 € | | K0630.211903 | A | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 13,70 € | | K0630.211004 | A | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | - | 1 | 6 | 15 | | | 11,69 € | | K0630.211105 | A | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 13,07 € | | K0630.211206 | A | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 15,41 € | | K0630.211308 | A | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 20,48 € | | K0630.211410 | A | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | - | 2,8 | 15 | 43 | | | 20,96 € | | K0630.211412 | A | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | - | 2,8 | 15 | 51 | | | 30,76 € | | K0630.211516 | A | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | - | 3,2 | 20 | 60 | | | 43,70 € | | K0630.22903 | B | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 8,50 € | | K0630.22004 | B | acier | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 7,68 € | | K0630.22105 | B | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 8,14 € | | K0630.22206 | B | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 9,06 € | | K0630.22308 | B | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 11,26 € | | K0630.22410 | B | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 11,77 € | | K0630.22412 | B | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 16,66 € | | K0630.22516 | B | acier | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 22,10 € | | K0630.202903 | B | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 14,63 € | | K0630.202004 | B | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 12,47 € | | K0630.202105 | B | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 13,98 € | | K0630.202206 | B | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 16,40 € | | K0630.202308 | B | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 20,83 € | | K0630.202410 | B | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 21,73 € | | K0630.202412 | B | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 31,87 € | | K0630.202516 | B | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 45,25 € | | K0630.212903 | B | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 12 | 5 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | | | 14,63 € | | K0630.212004 | B | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 15 | 6 | 13 | 6 | 10 | 13 | 1 | 6 | 15 | | | 12,47 € | | K0630.212105 | B | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 17 | 7 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 13,98 € | | K0630.212206 | B | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 20 | 8 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 16,40 € | | K0630.212308 | B | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 26 | 10 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 20,83 € | | K0630.212410 | B | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 28 | 12 | 25 | 15 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | | | 21,73 € | | K0630.212412 | B | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 28 | 14 | 25 | 18 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | | | 31,87 € | | K0630.212516 | B | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 32 | 18 | 28 | 24 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | | | 45,25 € | | K0630.23105 | C | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 10,09 € | | K0630.23206 | C | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 11,20 € | | K0630.23308 | C | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 13,40 € | | K0630.203105 | C | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 14,69 € | | K0630.203206 | C | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 17,38 € | | K0630.203308 | C | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 23,56 € | | K0630.213105 | C | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | - | 1,3 | 5 | 16 | | | 14,69 € | | K0630.213206 | C | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | - | 1,8 | 6 | 18 | | | 17,38 € | | K0630.213308 | C | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | - | 2,3 | 15 | 45 | | | 23,56 € | | K0630.24105 | D | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 10,24 € | | K0630.24206 | D | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 11,42 € | | K0630.24308 | D | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 13,84 € | | K0630.204105 | D | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 15,55 € | | K0630.204206 | D | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 18,31 € | | K0630.204308 | D | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 24,98 € | | K0630.214105 | D | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 49,5 | 17 | 10 | 15 | 8 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | | | 15,55 € | | K0630.214206 | D | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 57,7 | 20 | 11 | 17 | 9 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | | | 18,31 € | | K0630.214308 | D | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 14 | 23 | 12 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | | | 24,98 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|