HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D
K0630_D

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0630_D Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D 138 kB

Dessins

Doigt d’indexage avec doigt d'arrêt rallongé Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0630.24105Daciertraité5M10x12149,5171015813171,3516  8,59 €
K0630.24206Daciertraité6M12x1,52557,7201117914191,8618  9,59 €
K0630.24308Daciertraité8M16x1,533762614231219242,31545  11,60 €
K0630.204105Dacier inoxydabletraité5M10x12149,5171015813171,3516  13,04 €
K0630.204206Dacier inoxydabletraité6M12x1,52557,7201117914191,8618  15,37 €
K0630.204308Dacier inoxydabletraité8M16x1,533762614231219242,31545  20,96 €
K0630.214105Dacier inoxydablenon traité5M10x12149,5171015813171,3516  13,04 €
K0630.214206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,52557,7201117914191,8618  15,37 €
K0630.214308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,533762614231219242,31545  20,96 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33