Groupes de marchandise
Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique
K0359

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir Instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : standard
Forme B : verrouillable
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0359 Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique 186 kB
 Instructions de montage des doigts d’indexage de précision 305 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension en plastique et doigt d'arrêt conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Course
S
Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0359.010Astandard101619257525-132,53161929M6 86,77 €
K0359.012Astandard122023328733-1333562235M8 97,80 €
K0359.016Astandard16252840102,541,5-1334263050M10 112,50 €
K0359.020Astandard20303340110,541,5-1335064663M10 128,00 €
K0359.025Astandard2538425013051-1336063973M10 146,28 €
K0359.110Bverrouillable10161925752530,5132,53161929M6 92,63 €
K0359.112Bverrouillable12202332873340,51333562235M8 104,21 €
K0359.116Bverrouillable16252840102,541,5491334263050M10 119,85 €
K0359.120Bverrouillable20303340110,541,5491335064663M10 137,13 €
K0359.125Bverrouillable253842501305158,51336063973M10 161,82 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33