HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique, forme A, standard
K0359_A

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique, forme...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Poignée thermoplastique gris foncé.
Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.

Renseignements techniques voir Instructions de montage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0359_A Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique, forme A, standard 172 kB
 Instructions de montage des doigts d’indexage de précision 305 kB

Dessins

Doigt d'indexage de précision avec doigt d'arrêt conique, forme A, standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition

DD1D2D3HLL1L3L5Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Taraudage poignée bouleCAOAcc.PrixCommander
K0359.010Astandard1016192567525132,51929M6 70,89 €
K0359.012Astandard12202332687331332235M8 79,90 €
K0359.016Astandard162528406102,541,51333050M10 91,92 €
K0359.020Astandard203033406110,541,51334663M10 104,57 €
K0359.025Astandard253842506130511333973M10 119,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33