- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0361_BDoigt d'indexage de précision en acier avec boule de préhension... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier. Poignée thermoplastique gris foncé.Finition :Trempé et rectifié.Nota :Les doigts d'indexage et les douilles constituent une solution optimale pour le positionnement et la fixation rapide. La tolérance d'exécution de ces doigts d'indexage et des douilles permet d'obtenir une excellente répétabilité lors de l'assemblage de deux éléments.
Renseignements techniques voir instructions de montage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Taraudage poignée boule | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0361.110 | B | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 36,5 | 13 | 2,5 | 31 | 10 | 15 | 30 | M6 | | | 82,04 € | | K0361.112 | B | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 44,5 | 13 | 3 | 35 | 10 | 15 | 35 | M8 | | | 91,03 € | | K0361.116 | B | 16 | 25 | 28 | 40 | 106,5 | 41,5 | 53 | 13 | 3 | 42 | 10 | 20 | 50 | M10 | | | 103,34 € | | K0361.120 | B | 20 | 30 | 33 | 40 | 114,5 | 41,5 | 53 | 13 | 3 | 50 | 10 | 36 | 63 | M10 | | | 116,71 € | | K0361.125 | B | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 62,5 | 13 | 3 | 60 | 10 | 20 | 73 | M10 | | | 130,84 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|