HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A
K0632_A

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0632_A Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A 145 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable Forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0632.001903Aacier inoxydabletraitée3M6x0,751434,5125103,580,84,510 16,57 €
K0632.001004Aacier inoxydabletraitée4M8x11843156134101612  15,80 €
K0632.001105Aacier inoxydabletraitée5M10x12150177155131,3512  15,04 €
K0632.001206Aacier inoxydabletraitée6M12x1,52559208176141,8614  17,75 €
K0632.001308Aacier inoxydabletraitée8M16x1,533772610238192,31535  23,53 €
K0632.001410Aacier inoxydabletraitée10M20x1,5338328122510222,81534 31,27 €
K0632.001412Aacier inoxydabletraitée12M20x1,5338728142512222,81539 44,21 €
K0632.001516Aacier inoxydabletraitée16M24x24010632182816273,22046 50,23 €
K0632.111903Aacier inoxydablenon traité3M6x0,751434,5125103,580,84,510 16,57 €
K0632.111004Aacier inoxydablenon traité4M8x11843156134101612  15,80 €
K0632.111105Aacier inoxydablenon traité5M10x12150177155131,3512  15,04 €
K0632.111206Aacier inoxydablenon traité6M12x1,52559208176141,8614  17,75 €
K0632.111308Aacier inoxydablenon traité8M16x1,533772610238192,31535  23,53 €
K0632.111410Aacier inoxydablenon traité10M20x1,5338328122510222,81534 31,27 €
K0632.111412Aacier inoxydablenon traité12M20x1,5338728142512222,81539 44,21 €
K0632.111516Aacier inoxydablenon traité16M24x24010632182816273,22046 50,23 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33