HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A
K0632_B

Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0632_B Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A 159 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0632.002903Bacier inoxydabletraitée3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 17,70 €
K0632.002004Bacier inoxydabletraitée4M8x1184315613410131612  16,85 €
K0632.002105Bacier inoxydabletraitée5M10x1215017715513171,3512  16,09 €
K0632.002206Bacier inoxydabletraitée6M12x1,5255920817614191,8614  18,89 €
K0632.002308Bacier inoxydabletraitée8M16x1,53377261023819242,31535  25,20 €
K0632.002410Bacier inoxydabletraitée10M20x1,533832812251022302,81534 32,39 €
K0632.002412Bacier inoxydabletraitée12M20x1,533872814251222302,81539 45,78 €
K0632.002516Bacier inoxydabletraitée16M24x2401063218281627363,22046 52,03 €
K0632.112903Bacier inoxydablenon traité3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 17,70 €
K0632.112004Bacier inoxydablenon traité4M8x1184315613410131612  16,85 €
K0632.112105Bacier inoxydablenon traité5M10x1215017715513171,3512  16,09 €
K0632.112206Bacier inoxydablenon traité6M12x1,5255920817614191,8614  18,89 €
K0632.112308Bacier inoxydablenon traité8M16x1,53377261023819242,31535  25,20 €
K0632.112410Bacier inoxydablenon traité10M20x1,533832812251022302,81534 32,39 €
K0632.112412Bacier inoxydablenon traité12M20x1,533872814251222302,81539 45,78 €
K0632.112516Bacier inoxydablenon traité16M24x2401063218281627363,22046 52,03 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33