HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A
K0632_D

Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4034.

Doigt non traité :
corps fileté 1.4305.
Doigt 1.4305.

Bouton de manœuvre 1.4305, poli électrolytiquement.
Finition :Poli, doigt rectifiéNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0632_D Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A 161 kB

Dessins

Doigts d'indexage en acier inoxydable, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleDD1D2L1L2L3HL4SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0632.004903Dacier inoxydabletraitée3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 21,13 €
K0632.004004Dacier inoxydabletraitée4M8x11815613438,510131612  20,12 €
K0632.004105Dacier inoxydabletraitée5M10x12117715543,513171,3512  19,14 €
K0632.004206Dacier inoxydabletraitée6M12x1,52520817651,714191,8614  22,57 €
K0632.004308Dacier inoxydabletraitée8M16x1,53326102386819242,31535  30,78 €
K0632.004410Dacier inoxydabletraitée10M20x1,533281225107422302,81534 44,36 €
K0632.004412Dacier inoxydabletraitée12M20x1,533281425127822302,81539 62,70 €
K0632.004516Dacier inoxydabletraitée16M24x240321828169627363,22046 71,26 €
K0632.114903Dacier inoxydablenon traité3M6x0,7514125103,531,58100,84,510 21,13 €
K0632.114004Dacier inoxydablenon traité4M8x11815613438,510131612  20,12 €
K0632.114105Dacier inoxydablenon traité5M10x12117715543,513171,3512  19,14 €
K0632.114206Dacier inoxydablenon traité6M12x1,52520817651,714191,8614  22,57 €
K0632.114308Dacier inoxydablenon traité8M16x1,53326102386819242,31535  30,78 €
K0632.114410Dacier inoxydablenon traité10M20x1,533281225107422302,81534 44,36 €
K0632.114412Dacier inoxydablenon traité12M20x1,533281425127822302,81539 62,70 €
K0632.114516Dacier inoxydablenon traité16M24x240321828169627363,22046 71,26 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33