HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0631_B Doigts d'indexage, modèle court, forme B 149 kB

Dessins

Doigts d'indexage, modèle court, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps de base
MarquageDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0631.6903Baciertraité3M6x0,751425,5653,58100,8410 7,40 €
K0631.6004Baciertraité4M8x11829,566410131412  7,06 €
K0631.6105Baciertraité5M10x12134,587513171,3512  6,72 €
K0631.6206Baciertraité6M12x1,52541,7108614191,8614  7,43 €
K0631.6308Baciertraité8M16x1,533541210819242,31428  9,31 €
K0631.6410Baciertraité10M20x1,5336115121022302,81532 13,99 €
K0631.16903Bacier inoxydablenon traité3M6x0,751425,5653,58100,8410 12,58 €
K0631.16004Bacier inoxydablenon traité4M8x11829,566410131412  11,96 €
K0631.16105Bacier inoxydablenon traité5M10x12134,587513171,3512  11,40 €
K0631.16206Bacier inoxydablenon traité6M12x1,52541,7108614191,8614  13,49 €
K0631.16308Bacier inoxydablenon traité8M16x1,533541210819242,31428  17,74 €
K0631.16410Bacier inoxydablenon traité10M20x1,5336115121022302,81532 29,50 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33