Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique
K0735

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Accessoires :Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt
Forme C:avec encoche d'arrêt
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0735 Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique 280 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2D3LL1L2Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
de la clé
de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K0735.31105Aaciertraitée5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  9,00 €
K0735.31206Aaciertraitée6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  9,86 €
K0735.311105Aacier inoxydablenon traité5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  13,91 €
K0735.311206Aacier inoxydablenon traité6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  15,56 €

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2D3LL1L2Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
de la clé
de serrage
CAOAcc.PrixCommander
K0735.33105Caciertraitée5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  12,31 €
K0735.33206Caciertraitée6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  12,78 €
K0735.313105Cacier inoxydablenon traité5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  17,50 €
K0735.313206Cacier inoxydablenon traité6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  17,50 €

Clé de serrage double

plus d'infos

Dessins

Clé de serrage double

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignation de l'article

CAOAcc.PrixCommander
K0631.91416CLE A ŒIL DOUBLE2,51 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33