- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0633Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé. Finition :Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :Forme G : sans contre-écrou Forme H : avec contre-écrou
1) Doigt d’indexage avec clé de vissage TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Référence Clé de vissage | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0633.21903 | G | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 6,73 € | | K0633.21004 | G | acier | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | - | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 6,42 € | | K0633.21105 | G | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | - | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 6,08 € | | K0633.21206 | G | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | - | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 6,58 € | | K0633.21308 | G | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | - | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 7,67 € | | K0633.21410 | G | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | - | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 11,40 € | | K0633.21412 | G | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | - | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 12,54 € | | K0633.21516 | G | acier | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | - | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 14,24 € | | K0633.201903 | G | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 11,39 € | | K0633.201004 | G | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | - | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 10,85 € | | K0633.201105 | G | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | - | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 10,36 € | | K0633.201206 | G | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | - | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 11,50 € | | K0633.201308 | G | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | - | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 13,64 € | | K0633.201410 | G | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | - | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 20,59 € | | K0633.201412 | G | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | - | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 22,67 € | | K0633.201516 | G | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | - | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 25,75 € | | K0633.211903 | G | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | - | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 11,39 € | | K0633.211004 | G | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | - | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 10,85 € | | K0633.211105 | G | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | - | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 10,36 € | | K0633.211206 | G | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | - | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 11,50 € | | K0633.211308 | G | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | - | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 13,64 € | | K0633.211410 | G | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | - | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 20,59 € | | K0633.211412 | G | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | - | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 22,67 € | | K0633.211516 | G | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | - | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 25,75 € | | K0633.22903 | H | acier | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 6,80 € | | K0633.22004 | H | acier | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 6,52 € | | K0633.22105 | H | acier | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 6,24 € | | K0633.22206 | H | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 6,71 € | | K0633.22308 | H | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 8,10 € | | K0633.22410 | H | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 11,99 € | | K0633.22412 | H | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 13,18 € | | K0633.22516 | H | acier | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 14,99 € | | K0633.202903 | H | acier inoxydable | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 12,47 € | | K0633.202004 | H | acier inoxydable | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 11,88 € | | K0633.202105 | H | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 11,33 € | | K0633.202206 | H | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 12,83 € | | K0633.202308 | H | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 15,24 € | | K0633.202410 | H | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 22,28 € | | K0633.202412 | H | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 24,50 € | | K0633.202516 | H | acier inoxydable | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 27,84 € | | K0633.212903 | H | acier inoxydable | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 33 | 17 | 11 | 5 | 10 | 0,8 | 4,5 | 12 | K0344.99 | | | 12,47 € | | K0633.212004 | H | acier inoxydable | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 40,5 | 21 | 13,5 | 6 | 13 | 1 | 6 | 15 | K0344.90 | | | 11,88 € | | K0633.212105 | H | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 46,5 | 24 | 14,5 | 8 | 17 | 1,3 | 5 | 16 | K0344.91 | | | 11,33 € | | K0633.212206 | H | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 54,7 | 28 | 17,7 | 9 | 19 | 1,8 | 6 | 18 | K0344.92 | | | 12,83 € | | K0633.212308 | H | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 72 | 36 | 24 | 12 | 24 | 2,3 | 15 | 45 | K0344.93 | | | 15,24 € | | K0633.212410 | H | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 79 | 40 | 24 | 15 | 30 | 2,8 | 15 | 43 | K0344.94 | | | 22,28 € | | K0633.212412 | H | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 84 | 42 | 24 | 18 | 30 | 2,8 | 15 | 51 | K0344.94 | | | 24,50 € | | K0633.212516 | H | acier inoxydable | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 104 | 50 | 30 | 24 | 36 | 3,2 | 20 | 60 | K0344.95 | | | 27,84 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|