HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Version acier :
Doigt non trempé Corps fileté zingué passivé bleu
Doigt d'arrêt naturel.

Version inox :
doigt non traité
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Cet article constitue une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Il est approprié pour des applications avec une précision moindre.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande :Versions spéciales et pas finCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0747_B Doigts d'indexage Forme B 193 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

Matière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Couple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
K0747.02903060Bacier3M61431,5125103,56100,84102 3,20 €
K0747.02004060Bacier4M6143615613461016122 3,23 €
K0747.02105080Bacier5M814401771558131,36127 3,68 €
K0747.02206100Bacier6M101847,520817610171,881515 4,03 €
K0747.02308120Bacier8M122561,7261023812192,381920 4,73 €
K0747.12903060Bacier inoxydable3M61431,5125103,56100,84102 3,58 €
K0747.12004060Bacier inoxydable4M6143615613461016122 3,61 €
K0747.12105080Bacier inoxydable5M814401771558131,36127 4,12 €
K0747.12206100Bacier inoxydable6M101847,520817610171,881515 4,48 €
K0747.12308120Bacier inoxydable8M122561,7261023812192,381920 5,35 €