HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0338_C Doigts d'indexage Forme C 280 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme C

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FinitionFormeDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0338.390384acier-C3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8,89 €
K0338.300484acier-C4M8x11838,5156134101612 8,47 €
K0338.310584acier-C5M10x12143,5177155131,3512 8,05 €
K0338.320684acier-C6M12x1,52551,7208176141,8614 8,95 €
K0338.330884acier-C8M16x1,533682610238192,31535 10,69 €
K0338.341084acier-C10M20x1,5337428122510222,81534 17,36 €
K0338.341284acier-C12M20x1,5337828142512222,81539 19,09 €
K0338.351684acier-C16M24x2409632182816273,22046 21,70 €
K0338.0390384acier inoxydable-C3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,92 €
K0338.0300484acier inoxydable-C4M8x11838,5156134101612 12,31 €
K0338.0310584acier inoxydable-C5M10x12143,5177155131,3512 11,74 €
K0338.0320684acier inoxydable-C6M12x1,52551,7208176141,8614 13,87 €
K0338.0330884acier inoxydable-C8M16x1,533682610238192,31535 18,83 €
K0338.0341084acier inoxydable-C10M20x1,5337428122510222,81534 36,30 €
K0338.0341284acier inoxydable-C12M20x1,5337828142512222,81539 39,92 €
K0338.0351684acier inoxydable-C16M24x2409632182816273,22046 45,37 €
K0338.1390384acier inoxydable-C3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,92 €
K0338.1300484acier inoxydable-C4M8x11838,5156134101612 12,31 €
K0338.1310584acier inoxydable-C5M10x12143,5177155131,3512 11,74 €
K0338.1320684acier inoxydable-C6M12x1,52551,7208176141,8614 13,87 €
K0338.1330884acier inoxydable-C8M16x1,533682610238192,31535 18,83 €
K0338.1341084acier inoxydable-C10M20x1,5337428122510222,81534 36,30 €
K0338.1341284acier inoxydable-C12M20x1,5337828142512222,81539 39,92 €
K0338.1351684acier inoxydable-C16M24x2409632182816273,22046 45,37 €