HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0338_D Doigts d'indexage Forme D 141 kB

Dessins

Doigts d'indexage Forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FinitionFormeDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0338.490384acieravec encoche d’arrêtD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 9,00 €
K0338.400484acieravec encoche d’arrêtD4M8x11838,515613-10131612 8,57 €
K0338.410584acieravec encoche d’arrêtD5M10x12143,517715-13171,3512 8,17 €
K0338.420684acieravec encoche d’arrêtD6M12x1,52551,720817-14191,8614 9,08 €
K0338.430884acieravec encoche d’arrêtD8M16x1,53368261023-19242,31535 10,94 €
K0338.441084acieravec encoche d’arrêtD10M20x1,53374281225-22302,81534 17,71 €
K0338.441284acieravec encoche d’arrêtD12M20x1,53378281425-22302,81539 19,49 €
K0338.451684acieravec encoche d’arrêtD16M24x24096321828-27363,22046 22,14 €
K0338.0490384acier inoxydableavec encoche d’arrêtD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 13,69 €
K0338.0400484acier inoxydableavec encoche d’arrêtD4M8x11838,515613-10131612 13,06 €
K0338.0410584acier inoxydableavec encoche d’arrêtD5M10x12143,517715-13171,3512 12,42 €
K0338.0420684acier inoxydableavec encoche d’arrêtD6M12x1,52551,720817-14191,8614 14,64 €
K0338.0430884acier inoxydableavec encoche d’arrêtD8M16x1,53368261023-19242,31535 19,96 €
K0338.0441084acier inoxydableavec encoche d’arrêtD10M20x1,53374281225-22302,81534 36,98 €
K0338.0441284acier inoxydableavec encoche d’arrêtD12M20x1,53378281425-22302,81539 40,67 €
K0338.0451684acier inoxydableavec encoche d’arrêtD16M24x24096321828-27363,22046 46,22 €
K0338.1490384acier inoxydableavec encoche d’arrêtD3M6x0,751431,512510-8100,84,510 13,69 €
K0338.1400484acier inoxydableavec encoche d’arrêtD4M8x11838,515613-10131612 13,06 €
K0338.1410584acier inoxydableavec encoche d’arrêtD5M10x12143,517715-13171,3512 12,42 €
K0338.1420684acier inoxydableavec encoche d’arrêtD6M12x1,52551,720817-14191,8614 14,64 €
K0338.1430884acier inoxydableavec encoche d’arrêtD8M16x1,53368261023-19242,31535 19,96 €
K0338.1441084acier inoxydableavec encoche d’arrêtD10M20x1,53374281225-22302,81534 36,98 €
K0338.1441284acier inoxydableavec encoche d’arrêtD12M20x1,53378281425-22302,81539 40,67 €
K0338.1451684acier inoxydableavec encoche d’arrêtD16M24x24096321828-27363,22046 46,22 €