Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique, repère de verrouillage et contre-écrou
K1149_B

Doigt d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Doigt d'arrêt en acier.
Corps fileté en acier.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Repère de verrouillage en aluminium.
Finition :Doigt d'arrêt en acier trempé, rectifié et bruni.
Douille filetée brunie.
Repère de verrouillage anodisé rouge.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.
Le repère de verrouillage visible permet de voir si le doigt est complètement déverrouillé ou seulement partiellement verrouillé.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :
1) repère de verrouillage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1149_B Doigt d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique, repère de verrouillage et contre-écrou 259 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier avec bouton de manœuvre en plastique, repère de verrouillage et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 12,55 €
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 14,03 €
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 16,73 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33