Groupes de marchandise
Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction
K1300

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage traité : Classe de résistance 5.8.

Finition inox, doigt d'indexage traité :
Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034.

Bouton de manœuvre thermoplastique, gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. La protection anti-rotation garantit que la position du doigt d'indexage par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d'introduction permet un déblocage automatique du doigt d'indexage par une force unilatérale. Le desserrage de la vis jusqu'au repère sur le doigt d'indexage permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.Montage :Le desserrage de la vis s'effectue à l'aide d'un six pans creux.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou

1) repère de verrouillage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1300 Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction 253 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction, forme A

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1300.12061Aacier6M12x1,52549,720817414814 10,97 €
K1300.12060Aacier6M122549,720817414814 10,97 €
K1300.13081Aacier8M16x1,533662610236192035 14,11 €
K1300.13080Aacier8M1633662610236192035 14,11 €
K1300.012061Aacier inoxydable6M12x1,52549,720817414814 18,97 €
K1300.012060Aacier inoxydable6M122549,720817414814 18,97 €
K1300.013081Aacier inoxydable8M16x1,533662610236192035 25,18 €
K1300.013080Aacier inoxydable8M1633662610236192035 25,18 €

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction, forme B

plus d'infos

Dessins

Doigts d'indexage avec blocage de rotation et chanfrein d'introduction, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1300.22061Bacier6M12x1,52549,72081741419814 11,15 €
K1300.22060Bacier6M122549,72081741419814 11,15 €
K1300.23081Bacier8M16x1,53366261023619242035 14,54 €
K1300.23080Bacier8M163366261023619242035 14,54 €
K1300.022061Bacier inoxydable6M12x1,52549,72081741419814 20,18 €
K1300.022060Bacier inoxydable6M122549,72081741419814 20,18 €
K1300.023081Bacier inoxydable8M16x1,53366261023619242035 26,94 €
K1300.023080Bacier inoxydable8M163366261023619242035 26,94 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33