DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.Finition :Finition acier : corps fileté bruni. Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox : Corps fileté naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal. Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou Forme B : avec contre-écrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.