- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1213_ADoigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.Finition :Finition acier : corps fileté bruni. Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Finition Inox : Corps fileté naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal. Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force de rappel N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1213.11051 | A | acier | traitée | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 8-12 | | | 15,72 € | | K1213.12061 | A | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 4-12 | | | 15,72 € | | K1213.13081 | A | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 10-20 | | | 16,58 € | | K1213.14101 | A | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 3-23 | | | 17,20 € | | K1213.111051 | A | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 8-12 | | | 20,98 € | | K1213.112061 | A | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 4-12 | | | 20,98 € | | K1213.113081 | A | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 10-20 | | | 22,66 € | | K1213.114101 | A | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 3-23 | | | 24,02 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|