HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
corps fileté et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
doigt non traité.
Corps fileté 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1213_B Doigts d'indexage avec verrouillage, forme B 178 kB

Dessins

Doigts d'indexage avec verrouillage, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Finition

DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Force de
rappel
N
CAOAcc.PrixCommander
K1213.21051Baciertraité5M10x12550,517715513171,38-12 13,32 €
K1213.22061Baciertraité6M12x1,52555,520817614191,84-12 13,32 €
K1213.23081Baciertraité8M16x1,53376261023819242,310-20 14,03 €
K1213.24101Baciertraité10M20x1,533822812251022302,83-23 14,53 €
K1213.121051Bacier inoxydablenon traité5M10x12550,517715513171,38-12 17,63 €
K1213.122061Bacier inoxydablenon traité6M12x1,52555,520817614191,84-12 17,63 €
K1213.123081Bacier inoxydablenon traité8M16x1,53376261023819242,310-20 19,00 €
K1213.124101Bacier inoxydablenon traité10M20x1,533822812251022302,83-23 20,10 €

Autres articles de cette catégorie