Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
corps fileté et doigt d'appui en acier de décolletage.
Écrous acier classe de résistance 04.

Finition Inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d'appui 1.4034.
Écrous Inox A2.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'appui traité, bruni et rectifié.
Écrous brunis.

Finition inox :
corps fileté naturel.
Doigt d'appui traité, rectifié et naturel.
Écrous naturels.
Nota :Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Vérin pneumatique :Cylindre à piston simple.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1116 Doigts d'indexage pneumatique 196 kB

Dessins

Doigts d'indexage pneumatique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
DD1D2LL1L2Course
S
SW1SW2Pression de
service en
bar
Force de
piston à
6 bars (N)
Force du ressort
de rappel
env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1116.1308010acier de décolletage8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 70,98 €
K1116.1206010acier de décolletage6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 68,88 €
K1116.1308015acier de décolletage8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 70,98 €
K1116.1206015acier de décolletage6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 68,88 €
K1116.01308010acier inoxydable8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 78,16 €
K1116.01206010acier inoxydable6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 75,40 €
K1116.01308015acier inoxydable8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 78,16 €
K1116.01206015acier inoxydable6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 75,40 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33