Groupes de marchandise
Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A
K1285_A

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Finition :Naturel: Doigt non trempé, rectifié.Nota :Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Une butée d'arrêt à 180° empêche le saut de l'encoche et le déverrouillage du levier.
Le coté d'arrêt est sélectionné par le sens de rotation du doigt d'indexage.
Indication de dessin :
1) Butée gauche
2) Butée droite
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1285_A Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A 227 kB

Dessins

Doigts d'indexage verrouillables en Inox avec butée, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1285.1040410Agauche4M1010382515936101814 18,98 €
K1285.1040510Agauche5M1010382515936101,3814 18,98 €
K1285.1040610Agauche6M1010382515936101,8814 18,98 €
K1285.1040512Agauche5M121247,8301910,83,68121,3815 20,71 €
K1285.1040612Agauche6M121247,8301910,83,68121,8815 20,71 €
K1285.1040812Agauche8M121247,8301910,83,68122,3815 20,71 €
K1285.1040616Agauche6M161660,4402614,44,810161,81535 22,75 €
K1285.1040816Agauche8M161660,4402614,44,810162,31535 22,75 €
K1285.1041016Agauche10M161660,4402614,44,810162,81535 22,75 €
K1285.10408201Agauche8M20x1,52070503018612202,32060 27,05 €
K1285.10410201Agauche10M20x1,52070503018612202,82060 27,05 €
K1285.10412201Agauche12M20x1,520705030186122032060 27,05 €
K1285.2040410Adroite4M1010382515936101814 18,98 €
K1285.2040510Adroite5M1010382515936101,3814 18,98 €
K1285.2040610Adroite6M1010382515936101,8814 18,98 €
K1285.2040512Adroite5M121247,8301910,83,68121,3815 20,71 €
K1285.2040612Adroite6M121247,8301910,83,68121,8815 20,71 €
K1285.2040812Adroite8M121247,8301910,83,68122,3815 20,71 €
K1285.2040616Adroite6M161660,4402614,44,810161,81535 22,75 €
K1285.2040816Adroite8M161660,4402614,44,810162,31535 22,75 €
K1285.2041016Adroite10M161660,4402614,44,810162,81535 22,75 €
K1285.20408201Adroite8M20x1,52070503018612202,32060 27,05 €
K1285.20410201Adroite10M20x1,52070503018612202,82060 27,05 €
K1285.20412201Adroite12M20x1,520705030186122032060 27,05 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33