Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt
K1097_CP

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Frein-filet en polyamide bleu.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1097_CP Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt 212 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1097.97903acierCP3M6x0,751425,5653,580,8410 11,71 €
K1097.97004acierCP4M8x11829,5664101412 11,17 €
K1097.97105acierCP5M10x12134,5875131,3512 10,62 €
K1097.97206acierCP6M12x1,52541,71086141,8614 11,35 €
K1097.97308acierCP8M16x1,5335412108192,31428 13,55 €
K1097.97410acierCP10M20x1,53361151210222,81532 21,96 €
K1097.197903acier inoxydableCP3M6x0,751425,5653,580,8410 17,21 €
K1097.197004acier inoxydableCP4M8x11829,5664101412 16,38 €
K1097.197105acier inoxydableCP5M10x12134,5875131,3512 15,62 €
K1097.197206acier inoxydableCP6M12x1,52541,71086141,8614 18,34 €
K1097.197308acier inoxydableCP8M16x1,5335412108192,31428 24,74 €
K1097.197410acier inoxydableCP10M20x1,53361151210222,81532 46,20 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33