Groupes de marchandise
Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®
K1698

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme C.

Le doigt d'indexage est conçu pour une utilisation dans le domaine sanitaire. Il est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®. Les surfaces présentent une rugosité Ra < 0,8 µm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.
Matière :Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 70 EPDM 291 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP 41 (bleu).
Finition :Doigt d'arrêt traité ou non traité, poli.Plage de température :70 EPDM 291 : -40 °C à 150 °C.
75 Fluoroprene® XP 41 : -15 °C à 200 °C.
Avantages :Conception conforme aux normes d'hygiène
Inox 1.4404
Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
Accessoires :Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.Contenu de la livraisonDoigt d'indexage avec rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1698 Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® 227 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®, forme A, sans encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®, forme A, sans encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleCouleur
de composant
DD1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1698.0110601Aacier inoxydabletraitéenoir6M103322,363,511141,56121,84045 48,31 €
K1698.0110611Aacier inoxydabletraitéenoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 48,31 €
K1698.0120801Aacier inoxydabletraitéenoir8M123326,669,513161,58122,34062 52,80 €
K1698.0120811Aacier inoxydabletraitéenoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 52,80 €
K1698.0110602Aacier inoxydabletraitéebleu6M103322,363,511141,56121,84045 57,94 €
K1698.0110612Aacier inoxydabletraitéebleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 57,94 €
K1698.0120802Aacier inoxydabletraitéebleu8M123326,669,513161,58122,34062 65,62 €
K1698.0120812Aacier inoxydabletraitéebleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 65,62 €
K1698.1110601Aacier inoxydablenon traiténoir6M103322,363,511141,56121,84045 46,79 €
K1698.1110611Aacier inoxydablenon traiténoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 46,79 €
K1698.1120801Aacier inoxydablenon traiténoir8M123326,669,513161,58122,34062 50,38 €
K1698.1120811Aacier inoxydablenon traiténoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 50,38 €
K1698.1110602Aacier inoxydablenon traitébleu6M103322,363,511141,56121,84045 56,33 €
K1698.1110612Aacier inoxydablenon traitébleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 56,33 €
K1698.1120802Aacier inoxydablenon traitébleu8M123326,669,513161,58122,34062 63,19 €
K1698.1120812Aacier inoxydablenon traitébleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 63,19 €

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®, forme C, avec encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage avec embase pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT®, forme C, avec encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleCouleur
de composant
DD1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1698.0310601Cacier inoxydabletraitéenoir6M103322,363,511141,56121,84045 51,90 €
K1698.0310611Cacier inoxydabletraitéenoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 51,90 €
K1698.0320801Cacier inoxydabletraitéenoir8M123326,669,513161,58122,34062 57,04 €
K1698.0320811Cacier inoxydabletraitéenoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 57,04 €
K1698.0310602Cacier inoxydabletraitéebleu6M103322,363,511141,56121,84045 62,68 €
K1698.0310612Cacier inoxydabletraitéebleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 62,68 €
K1698.0320802Cacier inoxydabletraitéebleu8M123326,669,513161,58122,34062 70,87 €
K1698.0320812Cacier inoxydabletraitéebleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 70,87 €
K1698.1310601Cacier inoxydablenon traiténoir6M103322,363,511141,56121,84045 50,50 €
K1698.1310611Cacier inoxydablenon traiténoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 50,50 €
K1698.1320801Cacier inoxydablenon traiténoir8M123326,669,513161,58122,34062 54,47 €
K1698.1320811Cacier inoxydablenon traiténoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 54,47 €
K1698.1310602Cacier inoxydablenon traitébleu6M103322,363,511141,56121,84045 60,89 €
K1698.1310612Cacier inoxydablenon traitébleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 60,89 €
K1698.1320802Cacier inoxydablenon traitébleu8M123326,669,513161,58122,34062 68,18 €
K1698.1320812Cacier inoxydablenon traitébleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 68,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33