Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox
K1698_A

Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :

Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme C.

Le doigt d'indexage est conçu pour une utilisation dans le domaine sanitaire. Il est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®. Les surfaces présentent une rugosité Ra < 0,8 µm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile.

Matière :

Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 70 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP (bleu).

Finition :Doigt d'arrêt traité ou non traité, poli.Plage de température :

70 EPDM 295 : -40 °C à 150 °C.

75 Fluoroprene® XP: -15 °C à 200 °C.

Avantages :Conception conforme aux normes d'hygiène
Inox 1.4404
Convient pour le nettoyage CIP/SIP
Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômes
Certificat de test DGUV
Accessoires :

Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.

Contenu de la livraison

Doigt d'indexage avec rondelle et joint d'étanchéité Hygienic USIT®.

Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1698_A Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox 228 kB

Dessins

Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleCouleur
de composant
DD1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1698.0110601Aacier inoxydabletraitéenoir6M103322,363,511141,56121,84045 56,54 €
K1698.0110611Aacier inoxydabletraitéenoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 56,54 €
K1698.0120801Aacier inoxydabletraitéenoir8M123326,669,513161,58122,34062 61,79 €
K1698.0120811Aacier inoxydabletraitéenoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 61,79 €
K1698.0110602Aacier inoxydabletraitéebleu6M103322,363,511141,56121,84045 67,81 €
K1698.0110612Aacier inoxydabletraitéebleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 67,81 €
K1698.0120802Aacier inoxydabletraitéebleu8M123326,669,513161,58122,34062 76,79 €
K1698.0120812Aacier inoxydabletraitéebleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 76,79 €
K1698.1110601Aacier inoxydablenon traiténoir6M103322,363,511141,56121,84045 54,76 €
K1698.1110611Aacier inoxydablenon traiténoir6M10x13322,363,511141,56121,84045 54,76 €
K1698.1120801Aacier inoxydablenon traiténoir8M123326,669,513161,58122,34062 58,97 €
K1698.1120811Aacier inoxydablenon traiténoir8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 58,97 €
K1698.1110602Aacier inoxydablenon traitébleu6M103322,363,511141,56121,84045 65,93 €
K1698.1110612Aacier inoxydablenon traitébleu6M10x13322,363,511141,56121,84045 65,93 €
K1698.1120802Aacier inoxydablenon traitébleu8M123326,669,513161,58122,34062 73,97 €
K1698.1120812Aacier inoxydablenon traitébleu8M12x1,53326,669,513161,58122,34062 73,97 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33