- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0632Doigt d‘indexage en Inox |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Pour verrouiller cette position sur une longue période, utiliser la forme C ou D avec encoche d'arrêt.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.Matière :Modèle en inox A2 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d'arrêt trempé 1.4034.
Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d'arrêt 1.4404.
Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.Finition :Modèle en inox A2 : corps fileté poli. Bouton de manœuvre poli. Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.
Modèle en inox A4 : corps fileté poli. Bouton de manœuvre poli ou grenaillé. Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Bouton de manœuvre
| Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0632.001903 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,59 € | | K0632.001004 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 17,71 € | | K0632.001105 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,17 € | | K0632.001206 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,92 € | | K0632.001308 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,08 € | | K0632.001410 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,82 € | | K0632.001412 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 49,58 € | | K0632.001516 | A | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 56,34 € | | K0632.111903 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 18,59 € | | K0632.111004 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 17,71 € | | K0632.111105 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 15,17 € | | K0632.111206 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17,92 € | | K0632.111308 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,08 € | | K0632.111410 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,82 € | | K0632.111412 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 49,58 € | | K0632.111516 | A | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 56,34 € | | K0632.061903 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 24,17 € | | K0632.061004 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 23,03 € | | K0632.061105 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 19,72 € | | K0632.061206 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 23,29 € | | K0632.061308 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,60 € | | K0632.061410 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 35,78 € | | K0632.061412 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,07 € | | K0632.061516 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 61,98 € | | K0632.171903 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 24,17 € | | K0632.171004 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 23,03 € | | K0632.171105 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 19,72 € | | K0632.171206 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 23,29 € | | K0632.171308 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,60 € | | K0632.171410 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 35,78 € | | K0632.171412 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,07 € | | K0632.171516 | A | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 61,98 € | | K0632.0619031 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 24,17 € | | K0632.0610041 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 23,03 € | | K0632.0611051 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 19,72 € | | K0632.0612061 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 23,29 € | | K0632.0613081 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,60 € | | K0632.0614101 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 35,78 € | | K0632.0614121 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,07 € | | K0632.0615161 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 61,98 € | | K0632.1719031 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 24,17 € | | K0632.1710041 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 23,03 € | | K0632.1711051 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 19,72 € | | K0632.1712061 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 23,29 € | | K0632.1713081 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 32,60 € | | K0632.1714101 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 35,78 € | | K0632.1714121 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 52,07 € | | K0632.1715161 | A | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 61,98 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Bouton de manœuvre
| Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0632.002903 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,86 € | | K0632.002004 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 18,90 € | | K0632.002105 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 16,24 € | | K0632.002206 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 19,07 € | | K0632.002308 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,44 € | | K0632.002410 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 32,69 € | | K0632.002412 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,35 € | | K0632.002516 | B | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,37 € | | K0632.112903 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 19,86 € | | K0632.112004 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 18,90 € | | K0632.112105 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 16,24 € | | K0632.112206 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 19,07 € | | K0632.112308 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 25,44 € | | K0632.112410 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 32,69 € | | K0632.112412 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 51,35 € | | K0632.112516 | B | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 58,37 € | | K0632.062903 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,82 € | | K0632.062004 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,58 € | | K0632.062105 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 21,11 € | | K0632.062206 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,79 € | | K0632.062308 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 33,07 € | | K0632.062410 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 39,23 € | | K0632.062412 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,92 € | | K0632.062516 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 64,20 € | | K0632.172903 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,82 € | | K0632.172004 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,58 € | | K0632.172105 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 21,11 € | | K0632.172206 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,79 € | | K0632.172308 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 33,07 € | | K0632.172410 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 39,23 € | | K0632.172412 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,92 € | | K0632.172516 | B | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 64,20 € | | K0632.0629031 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,82 € | | K0632.0620041 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,58 € | | K0632.0621051 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 21,11 € | | K0632.0622061 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,79 € | | K0632.0623081 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 33,07 € | | K0632.0624101 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 39,23 € | | K0632.0624121 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,92 € | | K0632.0625161 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 64,20 € | | K0632.1729031 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 34,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 25,82 € | | K0632.1720041 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 43 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 24,58 € | | K0632.1721051 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 50 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 21,11 € | | K0632.1722061 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 59 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 24,79 € | | K0632.1723081 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 77 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 33,07 € | | K0632.1724101 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 83 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 39,23 € | | K0632.1724121 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 87 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 53,92 € | | K0632.1725161 | B | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 106 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 64,20 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Bouton de manœuvre
| Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0632.003903 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 22,36 € | | K0632.003004 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 21,31 € | | K0632.003105 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 20,30 € | | K0632.003206 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 24,01 € | | K0632.003308 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 32,57 € | | K0632.003410 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 43,97 € | | K0632.003412 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 69,06 € | | K0632.003516 | C | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 78,48 € | | K0632.113903 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 22,36 € | | K0632.113004 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  |  | 21,31 € | | K0632.113105 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 20,30 € | | K0632.113206 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 24,01 € | | K0632.113308 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 32,57 € | | K0632.113410 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 43,97 € | | K0632.113412 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 69,06 € | | K0632.113516 | C | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 78,48 € | | K0632.063903 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 29,06 € | | K0632.063004 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 27,71 € | | K0632.063105 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 26,40 € | | K0632.063206 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 31,21 € | | K0632.063308 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 42,34 € | | K0632.063410 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 52,76 € | | K0632.063412 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 72,52 € | | K0632.063516 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 86,33 € | | K0632.173903 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 29,06 € | | K0632.173004 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 27,71 € | | K0632.173105 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 26,40 € | | K0632.173206 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 31,21 € | | K0632.173308 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 42,34 € | | K0632.173410 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 52,76 € | | K0632.173412 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 72,52 € | | K0632.173516 | C | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 86,33 € | | K0632.0639031 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 29,06 € | | K0632.0630041 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 27,71 € | | K0632.0631051 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 26,40 € | | K0632.0632061 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 31,21 € | | K0632.0633081 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 42,34 € | | K0632.0634101 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 52,76 € | | K0632.0634121 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 72,52 € | | K0632.0635161 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 86,33 € | | K0632.1739031 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 29,06 € | | K0632.1730041 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 27,71 € | | K0632.1731051 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 26,40 € | | K0632.1732061 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 31,21 € | | K0632.1733081 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 42,34 € | | K0632.1734101 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 52,76 € | | K0632.1734121 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 72,52 € | | K0632.1735161 | C | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 86,33 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Code acier | Bouton de manœuvre
| Goupille | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0632.004903 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 23,70 € | | K0632.004004 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 22,58 € | | K0632.004105 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 21,46 € | | K0632.004206 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 25,33 € | | K0632.004308 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 34,51 € | | K0632.004410 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 44,78 € | | K0632.004412 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 70,32 € | | K0632.004516 | D | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 79,91 € | | K0632.114903 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 23,70 € | | K0632.114004 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 22,58 € | | K0632.114105 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 21,46 € | | K0632.114206 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 25,33 € | | K0632.114308 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 34,51 € | | K0632.114410 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 44,78 € | | K0632.114412 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 70,32 € | | K0632.114516 | D | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 79,91 € | | K0632.064903 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 30,82 € | | K0632.064004 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 29,36 € | | K0632.064105 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 27,89 € | | K0632.064206 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 32,93 € | | K0632.064308 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,87 € | | K0632.064410 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 53,74 € | | K0632.064412 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 73,84 € | | K0632.064516 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 87,90 € | | K0632.174903 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 30,82 € | | K0632.174004 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 29,36 € | | K0632.174105 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 27,89 € | | K0632.174206 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 32,93 € | | K0632.174308 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,87 € | | K0632.174410 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 53,74 € | | K0632.174412 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 73,84 € | | K0632.174516 | D | acier inoxydable | 1.4404 | naturel | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 87,90 € | | K0632.0649031 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 30,82 € | | K0632.0640041 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 29,36 € | | K0632.0641051 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 27,89 € | | K0632.0642061 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 32,93 € | | K0632.0643081 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,87 € | | K0632.0644101 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 53,74 € | | K0632.0644121 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 73,84 € | | K0632.0645161 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | nickelé | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 87,90 € | | K0632.1749031 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 30,82 € | | K0632.1740041 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 29,36 € | | K0632.1741051 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 27,89 € | | K0632.1742061 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 32,93 € | | K0632.1743081 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 44,87 € | | K0632.1744101 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 53,74 € | | K0632.1744121 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 73,84 € | | K0632.1745161 | D | acier inoxydable | 1.4404 | grenaillé | naturel | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 87,90 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|