Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, encoche d'arrêt et contre-écrou
K1744_D

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
La communication, par exemple avec une commande de machine, s'établit par connexion filaire via le câble de raccordement du capteur intégré.
Matière :

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota :Le capteur d'état commute lors du verrouillage avec une course S de 1 mm.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 6 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <4 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -10 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation :Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.Sécurité :Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1744_D Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, encoche d'arrêt et contre-écrou 237 kB

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, encoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleD

D1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°PForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1744.41051Daciertraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 77,21 €
K1744.42061Daciertraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 78,33 €
K1744.43081Daciertraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 79,45 €
K1744.44101Daciertraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 82,80 €
K1744.44121Daciertraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 85,04 €
K1744.041051Dacier inoxydabletraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 80,57 €
K1744.042061Dacier inoxydabletraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 81,68 €
K1744.043081Dacier inoxydabletraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 85,04 €
K1744.044101Dacier inoxydabletraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 87,27 €
K1744.044121Dacier inoxydabletraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 89,52 €
K1744.142061Dacier inoxydablenon traité6M12x1,5252,45620817614191,82000614 81,68 €
K1744.141051Dacier inoxydablenon traité5M10x1252,45117715513171,32000512 80,57 €
K1744.143081Dacier inoxydablenon traité8M16x1,5332,474261023819242,320001535 85,04 €
K1744.144101Dacier inoxydablenon traité10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 87,27 €
K1744.144121Dacier inoxydablenon traité12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 89,52 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33