Groupes de marchandise
Doigt d’indexage et de serrage avec indication de verrouillage optique
K1583

Doigt d’indexage et de serrage avec indication de verrouillage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le doigt d'indexage et de serrage permet le positionnement, la fixation et le serrage de divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit. Le verrouillage peut être effectué par concordance de forme, à l'aide de boulons, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps. Si l'assemblage n'est pas complètement verrouillé avec le doigt d'arrêt, un bouton saillant le signale.Matière :Bouton étoile en thermoplastique gris foncé.
Bouton de signalement en thermoplastique rouge.
Corps fileté 1.0718.
Doigt d'arrêt en inox 1.4305.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Avantages :Un affichage visuel de la fonction de verrouillage.
Le blocage et le serrage dans un seul produit.
Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Ecrou Hm DIN 439Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1583 Doigt d’indexage et de serrage avec indication de verrouillage optique 538 kB

Dessins

Doigt d’indexage et de serrage avec indication de verrouillage optique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HH1LL1Course
S
SWCAOAcc.PrixCommander
K1583.1080404M832142010391548 7,94 €
K1583.2100505M10401824,91346,917510 8,70 €
K1583.3120606M12502232175820612 9,83 €
K1583.4160808M16632640,32174,326816 11,22 €
K1583.1080414M8x132142010391548 7,94 €
K1583.2100515M10x1401824,91346,917510 8,70 €
K1583.3120616M12x1,5502232175820612 9,83 €
K1583.4160818M16x1,5632640,32174,326816 11,22 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33