Groupes de marchandise
Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique
K1582

Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Le doigt d'indexage et de serrage permet le positionnement, la fixation et le serrage de divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit. Le verrouillage peut être effectué par concordance de forme, à l'aide d'ergots, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps.Matière :Bouton étoile en thermoplastique gris foncé.
Corps fileté 1.0718.
Doigt d'arrêt en inox 1.4305.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Avantages :Le blocage et le serrage dans un seul produit.
Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile.
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Ecrou Hm DIN 439Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1582 Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique 266 kB

Dessins

Doigt d'indexage et de serrage en acier avec bouton étoile en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HH1LL1Course
S
SWCAOAcc.PrixCommander
K1582.1080404M832142010391548 6,58 €
K1582.2100505M10401824,91346,917510 6,77 €
K1582.3120606M12502231,81757,820612 7,74 €
K1582.4160808M16632640217426816 9,25 €
K1582.1080414M8x132142010391548 6,58 €
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 6,77 €
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 7,74 €
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 9,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33