Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Frein-filet en polyamide bleu.
Finition :Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.

Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Les doigts d'indexage avec filetage régulier et doigts d'arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent les produits insensibles aux défauts d'alignement pouvant se produire lors de l'ajustage des doigts d'indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce. Le frein-filet permet d'ajuster la profondeur de montage précisément à la pièce concernée, rendant ainsi la butée superflue.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué ponctuellement (par point). Les couples de vissage et de dévissage sont des valeurs de référence.
Sur demande :Versions spéciales et pas fin.Indication de dessin :
Forme AP:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme CP:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1098 Doigts d’indexage ECO avec frein-filet 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigts d’indexage ECO avec frein-filet

Doigts d’indexage ECO avec frein-filet, Forme AP

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage ECO avec frein-filet, Forme AP

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1098.091903060acierAP3M61431,5125103,560,8410 3,79 €
K1098.091004060acierAP4M6143615613461612 3,83 €
K1098.091105080acierAP5M8144017715581,3612 4,36 €
K1098.091206100acierAP6M101847,5208176101,8815 4,76 €
K1098.091308120acierAP8M122561,72610238122,3819 5,60 €
K1098.191903060acier inoxydableAP3M61431,5125103,560,8410 4,24 €
K1098.191004060acier inoxydableAP4M6143615613461612 4,27 €
K1098.191105080acier inoxydableAP5M8144017715581,3612 4,87 €
K1098.191206100acier inoxydableAP6M101847,5208176101,8815 5,29 €
K1098.191308120acier inoxydableAP8M122561,72610238122,3819 6,32 €

Doigts d’indexage ECO avec frein-filet, Forme CP

plus d'infos

Dessins

Doigts d’indexage ECO avec frein-filet, Forme CP

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1098.093903060acierCP3M61431,5125103,560,8410 3,91 €
K1098.093004060acierCP4M6143615613461612 3,94 €
K1098.093105080acierCP5M8144017715581,3612 4,49 €
K1098.093206100acierCP6M101847,5208176101,8815 5,03 €
K1098.093308120acierCP8M122561,72610238122,3819 6,13 €
K1098.193903060acier inoxydableCP3M61431,5125103,560,8410 4,32 €
K1098.193004060acier inoxydableCP4M6143615613461612 4,33 €
K1098.193105080acier inoxydableCP5M8144017715581,3612 5,10 €
K1098.193206100acier inoxydableCP6M101847,5208176101,8815 5,65 €
K1098.193308120acier inoxydableCP8M122561,72610238122,3819 6,73 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33