- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0748Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec... |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Version acier :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.0718.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Version inox :
Doigt d'arrêt non traité.
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Finition :Version acier : Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu. Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox : Doigt non traité. Autres pièces en Inox naturel.Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Les doigts d'indexage avec filetage régulier et doigts d'arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d'indexage existants. Cette précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent les produits insensibles aux défauts d'alignement pouvant se produire lors de l'ajustage des doigts d'indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce. Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué. Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0748.01903060 | A | acier | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,34 € | | K0748.01004080 | A | acier | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,37 € | | K0748.01105100 | A | acier | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4,43 € | | K0748.01206120 | A | acier | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5,17 € | | K0748.01308160 | A | acier | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5,45 € | | K0748.11903060 | A | acier inoxydable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,54 € | | K0748.11004080 | A | acier inoxydable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,57 € | | K0748.11105100 | A | acier inoxydable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5,33 € | | K0748.11206120 | A | acier inoxydable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6,17 € | | K0748.11308160 | A | acier inoxydable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 7,91 € | |
|
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0748.02903060 | B | acier | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,40 € | | K0748.02004080 | B | acier | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,44 € | | K0748.02105100 | B | acier | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4,54 € | | K0748.02206120 | B | acier | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5,28 € | | K0748.02308160 | B | acier | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5,50 € | | K0748.12903060 | B | acier inoxydable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,58 € | | K0748.12004080 | B | acier inoxydable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,61 € | | K0748.12105100 | B | acier inoxydable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5,40 € | | K0748.12206120 | B | acier inoxydable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6,20 € | | K0748.12308160 | B | acier inoxydable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 8,03 € | |
|
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0748.03903060 | C | acier | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,44 € | | K0748.03004080 | C | acier | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,52 € | | K0748.03105100 | C | acier | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4,57 € | | K0748.03206120 | C | acier | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5,33 € | | K0748.03308160 | C | acier | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5,53 € | | K0748.13903060 | C | acier inoxydable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,64 € | | K0748.13004080 | C | acier inoxydable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,63 € | | K0748.13105100 | C | acier inoxydable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5,45 € | | K0748.13206120 | C | acier inoxydable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6,29 € | | K0748.13308160 | C | acier inoxydable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 8,09 € | |
|
Doigt d'indexage ECO en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0748.04903060 | D | acier | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,60 € | | K0748.04004080 | D | acier | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,64 € | | K0748.04105100 | D | acier | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 4,68 € | | K0748.04206120 | D | acier | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 5,50 € | | K0748.04308160 | D | acier | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 5,81 € | | K0748.14903060 | D | acier inoxydable | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 | | | 4,72 € | | K0748.14004080 | D | acier inoxydable | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 | | | 4,75 € | | K0748.14105100 | D | acier inoxydable | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 5,62 € | | K0748.14206120 | D | acier inoxydable | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 | | | 6,48 € | | K0748.14308160 | D | acier inoxydable | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 | | | 8,35 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|