- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1839_CDouilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.
Les douilles de positionnement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement. En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.Matière :Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.Finition :Douille de positionnement : acier trempé et bruni. Inox trempé et poli.
Capteur poli. Écrou de bridage nickelé.Nota :Adaptée aux supports K0638. Capteur d'état et écrou de bridage livrés non montés. Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.Données techniques :Capteur inductif : Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO) Tension de service : 10 - 30 V CC Intensité de service : <100 mA Distance de commutation : 1 mm Fréquence de commutation : <3 500 Hz Résistance aux courts-circuits : oui Protection contre les inversions de polarité : oui Indice de protection : IP 67 Type de raccordement : PVC câble de 2 m Plage de température : -25 °C - +70 °C Homologation : CE, c-UL-us, EACUtilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité. Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.Sécurité :Les douilles de positionnement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.Indication de dessin :1) LED
BN = marron BK = noir BU = bleu Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1839.3041211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 96,98 € | | K1839.3051211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 96,98 € | | K1839.3061211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 96,98 € | | K1839.3081611 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 98,09 € | | K1839.3101611 | C | avec filetage et cône d'approche | acier | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 98,09 € | | K1839.13041211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 99,20 € | | K1839.13051211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 99,20 € | | K1839.13061211 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 99,20 € | | K1839.13081611 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 100,32 € | | K1839.13101611 | C | avec filetage et cône d'approche | acier inoxydable | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 100,32 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|