Groupes de marchandise
Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme D, lisses
K1839_D

Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de positionnement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière :Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition :Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.

Capteur poli.
Écrou de bridage nickelé.
Nota :Adaptée aux supports K0638.
Capteur d'état et écrou de bridage livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité :Les douilles de positionnement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1839_D Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme D, lisses 351 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox avec capteur d'état, forme D, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
D

D1D3HH1H3LTSW2CAOAcc.PrixCommander
K1839.4030891Dlisseacier38310642755 97,56 €
K1839.4040891Dlisseacier48310642755 97,56 €
K1839.4050891Dlisseacier58310642765 97,56 €
K1839.4061091Dlisseacier610311742775 98,10 €
K1839.4081391Dlisseacier813,53149,54279,55 98,10 €
K1839.4101791Dlisseacier101731611,542711,55 99,18 €
K1839.14030891Dlisseacier inoxydable38310642755 99,93 €
K1839.14040891Dlisseacier inoxydable48310642755 99,93 €
K1839.14050891Dlisseacier inoxydable58310642765 99,93 €
K1839.14061091Dlisseacier inoxydable610311742775 100,36 €
K1839.14081391Dlisseacier inoxydable813,53149,54279,55 100,79 €
K1839.14101791Dlisseacier inoxydable101731611,542711,55 101,87 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33