Groupes de marchandise
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu
K1840_A

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière :Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.
Finition :Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.

Écrou de bridage nickelé.
Nota :Adaptée aux supports K0638.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1840_A Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu 671 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
D

D1D3HH3TT1SW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K1840.103101Afiletage traversantacier3M10x131247435 14,49 €
K1840.104101Afiletage traversantacier4M10x131247445 14,49 €
K1840.105121Afiletage traversantacier5M12x1,5315411455 15,60 €
K1840.106121Afiletage traversantacier6M12x1,5315411465 15,60 €
K1840.108161Afiletage traversantacier8M16x1,5320415,5685 16,72 €
K1840.110161Afiletage traversantacier10M16x1,5320415,56105 16,72 €
K1840.112201Afiletage traversantacier12M20x1,53254196125 17,84 €
K1840.116241Afiletage traversantacier16M24x23324258165 18,95 €
K1840.1103101Afiletage traversantacier inoxydable3M10x131247435 16,72 €
K1840.1104101Afiletage traversantacier inoxydable4M10x131247445 16,72 €
K1840.1105121Afiletage traversantacier inoxydable5M12x1,5315411455 17,84 €
K1840.1106121Afiletage traversantacier inoxydable6M12x1,5315411465 17,84 €
K1840.1108161Afiletage traversantacier inoxydable8M16x1,5320415,5685 18,95 €
K1840.1110161Afiletage traversantacier inoxydable10M16x1,5320415,56105 18,95 €
K1840.1112201Afiletage traversantacier inoxydable12M20x1,53254196125 20,06 €
K1840.1116241Afiletage traversantacier inoxydable16M24x23324258165 21,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33