Groupes de marchandise
Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses
K1840_D

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de positionnement constituent un point d'appui pour les éléments de commande et de verrouillage en forme de boulon, dans lequel ces derniers peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de positionnement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille.
Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de positionnement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve l'élément de commande ou de verrouillage.
Matière :Douille de positionnement en acier ou en inox 1.4034.
Écrou de bridage en laiton.
Finition :Douille de positionnement :
acier trempé et bruni.
Inox trempé et poli.

Écrou de bridage nickelé.
Nota :Adaptée aux supports K0638.
Écrou de bridage livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de positionnement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que l'élément de commande ou de verrouillage se trouve à l'endroit souhaité.
Par exemple lors de l'ajustement de format sur les machines de conditionnement.
Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1840_D Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses 272 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état, forme D, lisses

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière
du corps
de base
D

D1D3HH1H3TSW2CAOAcc.PrixCommander
K1840.403089Dlisseacier383106455 21,02 €
K1840.404089Dlisseacier483106455 21,02 €
K1840.405089Dlisseacier583106465 21,02 €
K1840.406109Dlisseacier6103117475 21,56 €
K1840.408139Dlisseacier813,53149,549,55 21,56 €
K1840.410179Dlisseacier101731611,5411,55 22,64 €
K1840.1403089Dlisseacier inoxydable383106455 23,39 €
K1840.1404089Dlisseacier inoxydable483106455 23,39 €
K1840.1405089Dlisseacier inoxydable583106465 23,39 €
K1840.1406109Dlisseacier inoxydable6103117475 23,82 €
K1840.1408139Dlisseacier inoxydable813,53149,549,55 24,26 €
K1840.1410179Dlisseacier inoxydable101731611,5411,55 25,33 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33