HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps acier ou Inox 1.4303.
Ressort Inox 1.4310.
Finition :Corps acier nickelé. Inox naturel.
Ressort naturel.
Nota :Les douilles à ressort sont généralement utilisées comme éléments d'arrêt et de positionnement.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1277_B Poussoir à ressort, Forme B 170 kB

Dessins

Poussoir à ressort, Forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeD1LL2L pour F1L pour F2Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Raideur de ressorts
N/mm
CAOAcc.PrixCommander
K1277.213011acierB311596,71,63,40,78 0,26 €
K1277.213016acierB3168,51310,74,88,41,6 0,35 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33