HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet LONG-LOK
K0724

Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Inox 1.4305.

Sécurité de freinage : Nylon.
Finition :Acier inox naturel.Nota :Les douilles de logement pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.Avantages : - Possibilité de centrage des douilles de logement au niveau de l'embout de centrage.
- Vissage simple et sûr au niveau du processus.
- Peut être vissé dans les matériaux les plus divers.
- Utilisable dans les deux sens.
- Le frein-filet LONG-LOK permet d'ajuster la profondeur de montage précisément à la pièce concernée, de cette manière, une fixation n'est pas nécessaire.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0724 Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet LONG-LOK 304 kB

Dessins

Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet LONG-LOK

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCAOAcc.PrixCommander
K0724.1051215M1269251047354 7,65 €
K0724.1061616M167,5123014510565 8,66 €
K0724.1081618M1610123014510585 8,66 €
K0724.11024110M2413183514687106 15,84 €
K0724.11224112M2415183514687126 15,84 €
K0724.11630116M30202440148119167 17,54 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33