HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable
K1299

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton de manœuvre, contre-écrou, écrou de réglage et bouton pression en Inox 1.4305.
Goupille en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort en Inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement deux pièces ou éléments.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr et indémontable.
La plage de longueur est réglable sans palier à l'aide du contre-écrou et de l'écrou de réglage. Ceci permet une fixation sans jeu de la contre-pièce.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1299 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable 190 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en Inox autobloquante, réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps de base
D

D1D2D3LL1L2L3Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1299.01905010-1955,5112-105,9258515 20,80 €
K1299.01905015-1955,5117-155,9258515 20,80 €
K1299.01905020-1955,51112-205,9258515 20,80 €
K1299.01905025-1955,51117-255,9258515 20,80 €
K1299.01905030-1955,51122-305,9258515 21,35 €
K1299.01906010-1966,85112-106,8258622 20,90 €
K1299.01906015-1966,85117-156,8258622 20,90 €
K1299.01906020-1966,851112-206,8258622 20,90 €
K1299.01906025-1966,851117-256,8258622 20,90 €
K1299.01906030-1966,851122-306,8258622 20,90 €
K1299.01906035-1966,851127-356,8258622 20,90 €
K1299.01906040-1966,851132-406,8258622 20,90 €
K1299.01906045-1966,851137-456,8258622 20,90 €
K1299.01906050-1966,851142-506,8258622 20,90 €
K1299.02508020-2589,51410-207,83310838 22,10 €
K1299.02508025-2589,51415-257,83310838 22,10 €
K1299.02508030-2589,51420-307,83310838 23,30 €
K1299.02508035-2589,51425-357,83310838 23,30 €
K1299.02508040-2589,51430-407,83310838 23,30 €
K1299.02508045-2589,51435-457,83310838 23,30 €
K1299.02508050-2589,51440-507,83310838 23,30 €
K1299.02510020-2510121410-208,933101060 27,30 €
K1299.02510025-2510121415-258,933101060 27,30 €
K1299.02510030-2510121420-308,933101060 28,05 €
K1299.02510035-2510121425-358,933101060 28,05 €
K1299.02510040-2510121430-408,933101060 28,05 €
K1299.02510045-2510121435-458,933101060 28,05 €
K1299.02510050-2510121440-508,933101060 28,05 €
K1299.02510060-2510121450-608,933101060 28,90 €
K1299.03512025-351214,52213-259,939,5121286 28,70 €
K1299.03512030-351214,52218-309,939,5121286 29,45 €
K1299.03512035-351214,52623-359,939,5121286 29,45 €
K1299.03512040-351214,52628-409,939,5121286 29,45 €
K1299.03512045-351214,52233-459,939,5121286 29,45 €
K1299.03512050-351214,52238-509,939,5121286 29,45 €
K1299.03512060-351214,52248-609,939,5121286 30,20 €
K1299.03512070-351214,52258-709,939,5121286 30,20 €
K1299.03512080-351214,52268-809,939,5121286 30,95 €
K1299.03516030-3516192218-3013,139,51216153 40,85 €
K1299.03516035-3516192223-3513,139,51216153 40,85 €
K1299.03516040-3516192228-4013,139,51216153 40,85 €
K1299.03516045-3516192233-4513,139,51216153 40,85 €
K1299.03516050-3516192238-5013,139,51216153 40,85 €
K1299.03516060-3516192248-6013,139,51216153 42,95 €
K1299.03516070-3516192258-7013,139,51216153 42,95 €
K1299.03516080-3516192268-8013,139,51216153 44,70 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33