HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante
K0791

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bouton de manœuvre et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides de composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0791 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante 145 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox autobloquante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3LL1L2L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0791.019050101955,511105,92515,9515  13,16 €
K0791.019050151955,511155,92520,9515  13,16 €
K0791.019050201955,511205,92525,9515  13,16 €
K0791.019050251955,511255,92530,9515  13,16 €
K0791.019050301955,511305,92535,9515  14,08 €
K0791.019060101966,8511106,82516,8622  13,31 €
K0791.019060151966,8511156,82521,8622  13,31 €
K0791.019060201966,8511206,82526,8622  13,31 €
K0791.019060251966,8511256,82531,8622  13,31 €
K0791.019060301966,8511306,82536,8622  14,14 €
K0791.019060351966,8511356,82541,8622  14,14 €
K0791.019060401966,8511406,82546,8622  14,14 €
K0791.019060451966,8511456,82551,8622  14,14 €
K0791.019060501966,8511506,82556,8622  14,14 €
K0791.025080202589,514207,83327,8838  14,49 €
K0791.025080252589,514257,83332,8838  14,49 €
K0791.025080302589,514307,83337,8838  15,27 €
K0791.025080352589,514357,83342,8838  15,27 €
K0791.025080402589,514407,83347,8838  15,27 €
K0791.025080452589,514457,83352,8838  15,27 €
K0791.025080502589,514507,83357,8838  15,27 €
K0791.0251002025101214208,93328,91060  17,12 €
K0791.0251002525101214258,93333,91060  17,12 €
K0791.0251003025101214308,93338,91060  17,99 €
K0791.0251003525101214358,93343,91060  17,99 €
K0791.0251004025101214408,93348,91060  17,99 €
K0791.0251004525101214458,93353,91060  17,99 €
K0791.0251005025101214508,93358,91060  17,99 €
K0791.0251006025101214608,93368,91060  19,02 €
K0791.03512025351214,522259,939,534,91286  19,99 €
K0791.03512030351214,522309,939,539,91286  20,97 €
K0791.03512035351214,522359,939,544,91286  20,97 €
K0791.03512040351214,522409,939,549,91286  20,97 €
K0791.03512045351214,522459,939,554,91286  20,97 €
K0791.03512050351214,522509,939,559,91286  20,97 €
K0791.03512060351214,522609,939,569,91286  22,05 €
K0791.03512070351214,522709,939,579,91286  22,05 €
K0791.03512080351214,522809,939,589,91286  23,13 €
K0791.03516030351619223013,139,543,116153  32,90 €
K0791.03516035351619223513,139,548,116153  32,90 €
K0791.03516040351619224013,139,553,116153  32,90 €
K0791.03516045351619224513,139,558,116153  32,90 €
K0791.03516050351619225013,139,563,116153  32,90 €
K0791.03516060351619226013,139,573,116153  34,03 €
K0791.03516070351619227013,139,583,116153  34,03 €
K0791.03516080351619228013,139,593,116153  34,44 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33