HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec bouton rotatif
K1064

Goupille d'arrêt avec bouton rotatif

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et boulon en acier.
Bouton thermoplastique PA (polyamide).
Bille et ressort en inox.
Finition :Corps nickelé.
Boulon traité et nickelé.
Bouton renforcé de fibre de verre, noir.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 ou 12 mm.
Cotes de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur jusqu'à 20 mm.
Vis de fixation M2 ou M3 incluses.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation K1065.Accessoires :Douille de fixation K1065.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1064 Goupille d'arrêt avec bouton rotatif 303 kB
 Informations techniques 180 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton rotatif
Goupille d'arrêt avec bouton rotatif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Force de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction
en kN
Résist. à la
température
jusqu'à
CAOAcc.PrixCommander
K1064.62061425252124,56,519,5M2x314264,42,466-103030,5130 °C 29,64 €
K1064.10221018343428311021,5M3x418356,53,466-145091,5130 °C 31,12 €
K1064.10281018343428311027,5M3x418356,53,41212-205091,5130 °C 31,12 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33