Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme A
K0790_A

Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en Inox 1.4305.
Goupille en Inox 1.4542.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides de composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement sont marquées d'une rainure sur le doigt d'indexage.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.- La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0790_A Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme A 156 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3LL1L2L5SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0790.011205010A11,555,510105,92515,911524 11,67 €
K0790.011205015A11,555,510155,92520,911524 11,67 €
K0790.011205020A11,555,510205,92525,911524 11,67 €
K0790.011205025A11,555,510255,92530,911524 11,67 €
K0790.011205030A11,555,510305,92535,911524 12,39 €
K0790.011206010A11,566,8510106,82516,811635 11,87 €
K0790.011206015A11,566,8510156,82521,811635 11,87 €
K0790.011206020A11,566,8510206,82526,811635 11,87 €
K0790.011206025A11,566,8510256,82531,811635 11,87 €
K0790.011206030A11,566,8510306,82536,811635 13,16 €
K0790.011206035A11,566,8510356,82541,811635 13,16 €
K0790.011206040A11,566,8510406,82546,811635 13,16 €
K0790.011206045A11,566,8510456,82551,811635 13,16 €
K0790.011206050A11,566,8510506,82556,811635 13,16 €
K0790.011508020A15,589,513,5207,83327,815863 12,70 €
K0790.011508025A15,589,513,5257,83332,815863 12,70 €
K0790.011508030A15,589,513,5307,83337,815863 14,24 €
K0790.011508035A15,589,513,5357,83342,815863 14,24 €
K0790.011508040A15,589,513,5407,83347,815863 14,24 €
K0790.011508045A15,589,513,5457,83352,815863 14,24 €
K0790.011508050A15,589,513,5507,83357,815863 14,24 €
K0790.011510020A15,5101213,5208,93328,91510100 19,43 €
K0790.011510025A15,5101213,5258,93333,91510100 19,43 €
K0790.011510030A15,5101213,5308,93338,91510100 20,30 €
K0790.011510035A15,5101213,5358,93343,91510100 20,30 €
K0790.011510040A15,5101213,5408,93348,91510100 20,30 €
K0790.011510045A15,5101213,5458,93353,91510100 20,30 €
K0790.011510050A15,5101213,5508,93358,91510100 20,30 €
K0790.011510060A15,5101213,5608,93368,91510100 21,49 €
K0790.012112025A221214,520259,939,534,92112144 19,79 €
K0790.012112030A221214,520309,939,539,92112144 20,61 €
K0790.012112035A221214,520359,939,544,92112144 20,61 €
K0790.012112040A221214,520409,939,549,92112144 20,61 €
K0790.012112045A221214,520459,939,554,92112144 20,61 €
K0790.012112050A221214,520509,939,559,92112144 20,61 €
K0790.012112060A221214,520609,939,569,92112144 21,74 €
K0790.012112070A221214,520709,939,579,92112144 21,74 €
K0790.012112080A221214,520809,939,589,92112144 22,72 €
K0790.012116030A221619203013,139,543,12116257 35,26 €
K0790.012116035A221619203513,139,548,12116257 35,26 €
K0790.012116040A221619204013,139,553,12116257 35,26 €
K0790.012116045A221619204513,139,558,12116257 35,26 €
K0790.012116050A221619205013,139,563,12116257 35,36 €
K0790.012116060A221619206013,139,573,12116257 38,09 €
K0790.012116070A221619207013,139,583,12116257 38,09 €
K0790.012116080A221619208013,139,593,12116257 40,30 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33