Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme B
K0790_B

Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4542.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression et anneau en inox 1.4310.
Finition :Naturel.Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt à résistance élevée au cisaillement possèdent une rainure d'identification sur le boulon.
Avantages :Plus grande capacité de charge par rapport aux goupilles d'arrêt standard.- La goupille en acier inoxydable 1.4542 est traitée, présente une résistance élevée au cisaillement et est extrêmement résistante.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0790_B Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme B 166 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en Inox à résistance élevée au cisaillement, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0790.111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 12,18 €
K0790.111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 12,18 €
K0790.111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 12,18 €
K0790.111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 12,18 €
K0790.111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 12,90 €
K0790.111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 12,39 €
K0790.111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 12,39 €
K0790.111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 12,39 €
K0790.111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 12,39 €
K0790.111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 13,67 €
K0790.111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 13,67 €
K0790.111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 13,67 €
K0790.111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 13,67 €
K0790.111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 13,67 €
K0790.111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 13,21 €
K0790.111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 13,21 €
K0790.111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 14,75 €
K0790.111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 14,75 €
K0790.111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 14,75 €
K0790.111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 14,75 €
K0790.111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 14,75 €
K0790.111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 19,94 €
K0790.111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 19,94 €
K0790.111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 20,82 €
K0790.111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 20,82 €
K0790.111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 20,82 €
K0790.111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 20,82 €
K0790.111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 20,82 €
K0790.111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 22,00 €
K0790.112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 20,30 €
K0790.112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 21,13 €
K0790.112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 21,13 €
K0790.112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 21,13 €
K0790.112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 21,13 €
K0790.112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 21,13 €
K0790.112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 22,26 €
K0790.112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 22,26 €
K0790.112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 23,23 €
K0790.112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 35,77 €
K0790.112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 35,77 €
K0790.112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 35,77 €
K0790.112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 35,77 €
K0790.112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 35,88 €
K0790.112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 38,60 €
K0790.112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 38,60 €
K0790.112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 40,81 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33