HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme A
K0790_A

Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression en inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0790_A Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme A 149 kB

Dessins

Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3LL1L2SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0790.001205010A11,555,510105,92511515  9,05 €
K0790.001205015A11,555,510155,92511515  9,05 €
K0790.001205020A11,555,510205,92511515  9,05 €
K0790.001205025A11,555,510255,92511515  9,05 €
K0790.001205030A11,555,510305,92511515  9,51 €
K0790.001206010A11,566,8510106,82511622  9,10 €
K0790.001206015A11,566,8510156,82511622  9,10 €
K0790.001206020A11,566,8510206,82511622  9,10 €
K0790.001206025A11,566,8510256,82511622  9,10 €
K0790.001206030A11,566,8510306,82511622  10,08 €
K0790.001206035A11,566,8510356,82511622  10,08 €
K0790.001206040A11,566,8510406,82511622  10,08 €
K0790.001206045A11,566,8510456,82511622  10,08 €
K0790.001206050A11,566,8510506,82511622  10,08 €
K0790.001508020A15,589,513,5207,83315838  9,72 €
K0790.001508025A15,589,513,5257,83315838  9,72 €
K0790.001508030A15,589,513,5307,83315838  10,86 €
K0790.001508035A15,589,513,5357,83315838  10,86 €
K0790.001508040A15,589,513,5407,83315838  10,86 €
K0790.001508045A15,589,513,5457,83315838  10,86 €
K0790.001508050A15,589,513,5507,83315838  10,86 €
K0790.001510020A15,5101213,5208,933151060  14,84 €
K0790.001510025A15,5101213,5258,933151060  14,84 €
K0790.001510030A15,5101213,5308,933151060  15,61 €
K0790.001510035A15,5101213,5358,933151060  15,61 €
K0790.001510040A15,5101213,5408,933151060  15,61 €
K0790.001510045A15,5101213,5458,933151060  15,61 €
K0790.001510050A15,5101213,5508,933151060  15,61 €
K0790.001510060A15,5101213,5608,933151060  16,44 €
K0790.002112025A221214,520259,939,5211286  15,25 €
K0790.002112030A221214,520309,939,5211286  15,92 €
K0790.002112035A221214,520359,939,5211286  15,92 €
K0790.002112040A221214,520409,939,5211286  15,92 €
K0790.002112045A221214,520459,939,5211286  15,92 €
K0790.002112050A221214,520509,939,5211286  15,92 €
K0790.002112060A221214,520609,939,5211286  16,65 €
K0790.002112070A221214,520709,939,5211286  17,06 €
K0790.002112080A221214,520809,939,5211286  17,06 €
K0790.002116030A221619203013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116035A221619203513,139,52116153  27,04 €
K0790.002116040A221619204013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116045A221619204513,139,52116153  27,04 €
K0790.002116050A221619205013,139,52116153  27,04 €
K0790.002116060A221619206013,139,52116153  29,16 €
K0790.002116070A221619207013,139,52116153  29,16 €
K0790.002116080A221619208013,139,52116153  30,97 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33