HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données. J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme B
K0790_B

Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et bouton pression en inox 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en inox 1.4125.
Ressort de pression et anneau en inox 1.4310.
Finition :Naturelle.Nota :Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable.
Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.
Accessoires :Câble de sécurité en spirale K0367.10200
Corde de maintien avec œillet K0367. ....
Anneau K0367.15/19/23
Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724....
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0790_B Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme B 157 kB

Dessins

Goupille d’arrêt en inox autobloquante, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0790.101205010B11,555,51018,3105,92534,616,611515  9,56 €
K0790.101205015B11,555,51018,3155,92534,616,611515  9,56 €
K0790.101205020B11,555,51018,3205,92534,616,611515  9,56 €
K0790.101205025B11,555,51018,3255,92534,616,611515  9,56 €
K0790.101205030B11,555,51018,3305,92534,616,611515  10,03 €
K0790.101206010B11,566,851018,3106,82534,616,611622  9,62 €
K0790.101206015B11,566,851018,3156,82534,616,611622  9,62 €
K0790.101206020B11,566,851018,3206,82534,616,611622  9,62 €
K0790.101206025B11,566,851018,3256,82534,616,611622  9,62 €
K0790.101206030B11,566,851018,3306,82534,616,611622  10,60 €
K0790.101206035B11,566,851018,3356,82534,616,611622  10,60 €
K0790.101206040B11,566,851018,3406,82534,616,611622  10,60 €
K0790.101206045B11,566,851018,3456,82534,616,611622  10,60 €
K0790.101206050B11,566,851018,3506,82534,616,611622  10,60 €
K0790.101508020B15,589,513,524207,83346,722,715838  10,24 €
K0790.101508025B15,589,513,524257,83346,722,715838  10,24 €
K0790.101508030B15,589,513,524307,83346,722,715838  11,37 €
K0790.101508035B15,589,513,524357,83346,722,715838  11,37 €
K0790.101508040B15,589,513,524407,83346,722,715838  11,37 €
K0790.101508045B15,589,513,524457,83346,722,715838  11,37 €
K0790.101508050B15,589,513,524507,83346,722,715838  11,37 €
K0790.101510020B15,5101213,524208,93346,722,7151060  15,35 €
K0790.101510025B15,5101213,524258,93346,722,7151060  15,35 €
K0790.101510030B15,5101213,524308,93346,722,7151060  16,13 €
K0790.101510035B15,5101213,524358,93346,722,7151060  16,13 €
K0790.101510040B15,5101213,524408,93346,722,7151060  16,13 €
K0790.101510045B15,5101213,524458,93346,722,7151060  16,13 €
K0790.101510050B15,5101213,524508,93346,722,7151060  16,13 €
K0790.101510060B15,5101213,524608,93346,722,7151060  16,96 €
K0790.102112025B221214,52033259,939,559,330,3211286  15,77 €
K0790.102112030B221214,52033309,939,559,330,3211286  16,44 €
K0790.102112035B221214,52033359,939,559,330,3211286  16,44 €
K0790.102112040B221214,52033409,939,559,330,3211286  16,44 €
K0790.102112045B221214,52033459,939,559,330,3211286  16,44 €
K0790.102112050B221214,52033509,939,559,330,3211286  16,44 €
K0790.102112060B221214,52033609,939,559,330,3211286  17,16 €
K0790.102112070B221214,52033709,939,559,330,3211286  17,58 €
K0790.102112080B221214,52033809,939,559,330,3211286  17,58 €
K0790.102116030B22161920333013,139,559,330,32116153  27,56 €
K0790.102116035B22161920333513,139,559,330,32116153  27,56 €
K0790.102116040B22161920334013,139,559,330,32116153  27,56 €
K0790.102116045B22161920334513,139,559,330,32116153  27,56 €
K0790.102116050B22161920335013,139,559,330,32116153  27,56 €
K0790.102116060B22161920336013,139,559,330,32116153  29,68 €
K0790.102116070B22161920337013,139,559,330,32116153  29,68 €
K0790.102116080B22161920338013,139,559,330,32116153  31,49 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33