HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bouton-poussoir en inox.
Bille, ressort et bague de maintien en inox.
Joint torique FKM.
Finition :Corps poli.
Bouton-poussoir poli.
Bille traitée.
Nota :Cotes de montage de la forme A pour des plaques d'une épaisseur de 6 mm.
Cotes de montage de la forme B pour des plaques d'une épaisseur de 6 à 16 mm.
Attention :Les forces d'extraction indiquées s'appliquent uniquement en cas d'utilisation avec des douilles de fixation K1065.Accessoires :Douille de fixation K1065.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1063 Goupille d'arrêt en inox 275 kB
 Informations techniques 119 kB

Dessins

Goupille d'arrêt en inox
Goupille d'arrêt en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3ML1L2L5HH1H2H3SWD5D6T
max.
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction
en kN
Résistance à température

CAOAcc.PrixCommander
K1063.6211126238M8192113,525,81865,510813103030,5≤180 °C 36,57 €
K1063.1024116103212M12x1,521,523,51639,429127131217165091,5≤180 °C 39,61 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33