Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :La broche de fixation permet de relier rapidement et facilement, et sans contre-pièce, deux plaques différentes.Matière :Corps et bouton-poussoir en Inox.Finition :Corps et bouton-poussoir poli.Nota :Possibilité de montage pour plaques d'épaisseur 3 - 12 mm.
Utiliser une plaque de base en matériau dur, en Inox par ex.
Mode d'emploi :Tourner la broche de fixation dans la plaque à visser jusqu'à ce que le filetage soit visible de l'autre côté.
Appuyer sur le bouton et insérer la broche de fixation dans la plaque de base pré-usinée.
Tourner la broche de fixation dans l'autre sens jusqu'à ce que les deux plaques soient assemblées, puis bloquer avec le contre-écrou.
Indication de dessin :
1) Plaque à visser
2) Plaque de base
Caractéristiques  :
RoHSInox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1565 Broches de fixation en Inox 255 kB
 Informations techniques pour broches de fixation K1565 136 kB

Dessins

Broches de fixation en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Résistance
à température
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Force
de serrage
N
CAOAcc.PrixCommander
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 52,44 €
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 52,44 €
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 56,81 €
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 56,81 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33