Groupes de marchandise
Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu
K1841_A

Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de logement avec capteur d'état comportent un capteur réglable de manière variable sur la douille. Celui-ci permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Matière :Douille de logement en inox 1.4305.
Capteur en inox.
Écrou de bridage en laiton.
Finition :Douille de logement et capteur polis.
Écrou de bridage nickelé.
Nota :Le capteur d'état et l'écrou de bridage sont livrés non montés.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <3 500 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation :Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité :Les douilles de logement avec capteur d'état ne sont pas destinées à protéger les personnes.Indication de dessin :
1) LED

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1841_A Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu 255 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins

Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCAOAcc.PrixCommander
K1841.11051201Afiletage traversant5693254101,516,2427M121,51,55 95,94 €
K1841.11061601Afiletage traversant67,512325510217,1427M16225 97,02 €
K1841.11081601Afiletage traversant810123255103,118,1427M16225 97,02 €
K1841.11102401Afiletage traversant10131833068417,2427M242,535 99,18 €
K1841.11122401Afiletage traversant121518330684,818,2427M242,535 99,18 €
K1841.11163001Afiletage traversant162024335811624,2427M302,535 100,25 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33