Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable
K1804

Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière :Poignée en thermoplastique.
Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition :Poignée noire ou rouge signalisation RAL 3020.
Inox naturel.
Nota :Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande :Autres modèles.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1804 Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable 161 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en T verrouillable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur
de composant
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1804.208208020noir3381,889,520207,849,438,827,828838 29,00 €
K1804.208208025noir3381,889,520257,849,438,832,828838 29,00 €
K1804.208208030noir3381,889,520307,849,438,837,828838 31,09 €
K1804.208208035noir3381,889,520357,849,438,842,828838 31,09 €
K1804.208208040noir3381,889,520407,849,438,847,828838 31,09 €
K1804.208208045noir3381,889,520457,849,438,852,828838 31,09 €
K1804.208208050noir3381,889,520507,849,438,857,828838 31,09 €
K1804.208210020noir3381,8101220208,949,438,828,9281060 40,54 €
K1804.208210025noir3381,8101220258,949,438,833,9281060 40,54 €
K1804.208210030noir3381,8101220308,949,438,838,9281060 42,30 €
K1804.208210035noir3381,8101220358,949,438,843,9281060 42,30 €
K1804.208210040noir3381,8101220408,949,438,848,9281060 42,30 €
K1804.208210045noir3381,8101220458,949,438,853,9281060 42,30 €
K1804.208210050noir3381,8101220508,949,438,858,9281060 42,30 €
K1804.208210060noir3381,8101220608,949,438,868,9281060 44,49 €
K1804.208212025noir3381,81214,520259,949,438,834,9281286 36,41 €
K1804.208212030noir3381,81214,520309,949,438,839,9281286 38,38 €
K1804.208212035noir3381,81214,520359,949,438,844,9281286 38,38 €
K1804.208212040noir3381,81214,520409,949,438,849,9281286 38,38 €
K1804.208212045noir3381,81214,520459,949,438,854,9281286 38,38 €
K1804.208212050noir3381,81214,520509,949,438,859,9281286 38,38 €
K1804.208212060noir3381,81214,520609,949,438,869,9281286 40,35 €
K1804.208212070noir3381,81214,520709,949,438,879,9281286 40,35 €
K1804.208212080noir3381,81214,520809,949,438,889,9281286 42,10 €
K1804.208216030noir3381,81619203013,149,438,843,12816153 53,96 €
K1804.208216035noir3381,81619203513,149,438,848,12816153 54,84 €
K1804.208216040noir3381,81619204013,149,438,853,12816153 54,84 €
K1804.208216045noir3381,81619204513,149,438,858,12816153 54,84 €
K1804.208216050noir3381,81619205013,149,438,863,12816153 54,84 €
K1804.208216060noir3381,81619206013,149,438,873,12816153 58,27 €
K1804.208216070noir3381,81619207013,149,438,883,12816153 58,27 €
K1804.208216080noir3381,81619208013,149,438,893,12816153 61,67 €
K1804.20848208020rouge traffic RAL 30203381,889,520207,849,438,827,828838 29,00 €
K1804.20848208025rouge traffic RAL 30203381,889,520257,849,438,832,828838 29,00 €
K1804.20848208030rouge traffic RAL 30203381,889,520307,849,438,837,828838 31,09 €
K1804.20848208035rouge traffic RAL 30203381,889,520357,849,438,842,828838 31,09 €
K1804.20848208040rouge traffic RAL 30203381,889,520407,849,438,847,828838 31,09 €
K1804.20848208045rouge traffic RAL 30203381,889,520457,849,438,852,828838 31,09 €
K1804.20848208050rouge traffic RAL 30203381,889,520507,849,438,857,828838 31,09 €
K1804.20848210020rouge traffic RAL 30203381,8101220208,949,438,828,9281060 40,54 €
K1804.20848210025rouge traffic RAL 30203381,8101220258,949,438,833,9281060 40,54 €
K1804.20848210030rouge traffic RAL 30203381,8101220308,949,438,838,9281060 42,30 €
K1804.20848210035rouge traffic RAL 30203381,8101220358,949,438,843,9281060 42,30 €
K1804.20848210040rouge traffic RAL 30203381,8101220408,949,438,848,9281060 42,30 €
K1804.20848210045rouge traffic RAL 30203381,8101220458,949,438,853,9281060 42,30 €
K1804.20848210050rouge traffic RAL 30203381,8101220508,949,438,858,9281060 42,30 €
K1804.20848210060rouge traffic RAL 30203381,8101220608,949,438,868,9281060 44,49 €
K1804.20848212025rouge traffic RAL 30203381,81214,520259,949,438,834,9281286 36,41 €
K1804.20848212030rouge traffic RAL 30203381,81214,520309,949,438,839,9281286 38,38 €
K1804.20848212035rouge traffic RAL 30203381,81214,520359,949,438,844,9281286 38,38 €
K1804.20848212040rouge traffic RAL 30203381,81214,520409,949,438,849,9281286 38,38 €
K1804.20848212045rouge traffic RAL 30203381,81214,520459,949,438,854,9281286 38,38 €
K1804.20848212050rouge traffic RAL 30203381,81214,520509,949,438,859,9281286 38,38 €
K1804.20848212060rouge traffic RAL 30203381,81214,520609,949,438,869,9281286 40,35 €
K1804.20848212070rouge traffic RAL 30203381,81214,520709,949,438,879,9281286 40,35 €
K1804.20848212080rouge traffic RAL 30203381,81214,520809,949,438,889,9281286 42,10 €
K1804.20848216030rouge traffic RAL 30203381,81619203013,149,438,843,12816153 53,96 €
K1804.20848216035rouge traffic RAL 30203381,81619203513,149,438,848,12816153 54,84 €
K1804.20848216040rouge traffic RAL 30203381,81619204013,149,438,853,12816153 54,84 €
K1804.20848216045rouge traffic RAL 30203381,81619204513,149,438,858,12816153 54,84 €
K1804.20848216050rouge traffic RAL 30203381,81619205013,149,438,863,12816153 54,84 €
K1804.20848216060rouge traffic RAL 30203381,81619206013,149,438,873,12816153 58,27 €
K1804.20848216070rouge traffic RAL 30203381,81619207013,149,438,883,12816153 58,27 €
K1804.20848216080rouge traffic RAL 30203381,81619208013,149,438,893,12816153 61,67 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33