Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants. La version verrouillable empêche tout desserrage involontaire du raccordement.

L'ouverture de la serrure à poussoir à l'aide d'une clé permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En repoussant la serrure à poussoir manuellement, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Le déverrouillage des billes ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.
Matière :Composants en inox.
Serrure en zamak.
Clé en acier zingué.
Finition :Naturel.Nota :Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique. Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

La serrure à poussoir est à fermeture identique. Tous les barillets peuvent être ouverts avec la même clé. Les goupilles d'arrêt verrouillables sont livrées avec deux clés.
Sur demande :Autres modèles.Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Indication de dessin :
Forme A : avec creux de poignée
Forme B : avec creux de poignée et bague
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1803 Goupille d'arrêt en inox verrouillable 159 kB

Dessins (aperçu complet)

Goupille d'arrêt en inox verrouillable

Goupille d'arrêt en inox verrouillable, forme A, avec creux de poignée

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt en inox verrouillable, forme A, avec creux de poignée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDD1D2D3LL1L2L5L6SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1803.002208020Aavec creux de poignée2289,520207,849,227,82821838 23,00 €
K1803.002208025Aavec creux de poignée2289,520257,849,232,82821838 23,00 €
K1803.002208030Aavec creux de poignée2289,520307,849,237,82821838 25,69 €
K1803.002208035Aavec creux de poignée2289,520357,849,242,82821838 25,69 €
K1803.002208040Aavec creux de poignée2289,520407,849,247,82821838 25,69 €
K1803.002208045Aavec creux de poignée2289,520457,849,252,82821838 25,69 €
K1803.002208050Aavec creux de poignée2289,520507,849,257,82821838 25,69 €
K1803.002210020Aavec creux de poignée22101220208,949,228,928211060 31,62 €
K1803.002210025Aavec creux de poignée22101220258,949,233,928211060 31,62 €
K1803.002210030Aavec creux de poignée22101220308,949,238,928211060 33,28 €
K1803.002210035Aavec creux de poignée22101220358,949,243,928211060 33,28 €
K1803.002210040Aavec creux de poignée22101220408,949,248,928211060 33,28 €
K1803.002210045Aavec creux de poignée22101220458,949,253,928211060 33,28 €
K1803.002210050Aavec creux de poignée22101220508,949,258,928211060 33,28 €
K1803.002210060Aavec creux de poignée22101220608,949,268,928211060 35,02 €
K1803.002212025Aavec creux de poignée221214,520259,949,234,928211286 28,88 €
K1803.002212030Aavec creux de poignée221214,520309,949,239,928211286 30,14 €
K1803.002212035Aavec creux de poignée221214,520359,949,244,928211286 30,14 €
K1803.002212040Aavec creux de poignée221214,520409,949,249,928211286 30,14 €
K1803.002212045Aavec creux de poignée221214,520459,949,254,928211286 30,14 €
K1803.002212050Aavec creux de poignée221214,520509,949,259,928211286 30,14 €
K1803.002212060Aavec creux de poignée221214,520609,949,269,928211286 31,54 €
K1803.002212070Aavec creux de poignée221214,520709,949,279,928211286 32,32 €
K1803.002212080Aavec creux de poignée221214,520809,949,289,928211286 32,32 €
K1803.002216030Aavec creux de poignée221619203013,151,243,1282116153 44,81 €
K1803.002216035Aavec creux de poignée221619203513,151,248,1282116153 44,81 €
K1803.002216040Aavec creux de poignée221619204013,151,253,1282116153 44,81 €
K1803.002216045Aavec creux de poignée221619204513,151,258,1282116153 44,81 €
K1803.002216050Aavec creux de poignée221619205013,151,263,1282116153 44,81 €
K1803.002216060Aavec creux de poignée221619206013,151,273,1282116153 48,33 €
K1803.002216070Aavec creux de poignée221619207013,151,283,1282116153 48,33 €
K1803.002216080Aavec creux de poignée221619208013,151,293,1282116153 51,31 €

Goupille d'arrêt en inox verrouillable, forme B, avec creux de poignée et bague

plus d'infos

Dessins

Goupille d'arrêt en inox verrouillable, forme B, avec creux de poignée et bague

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeDD1D2D3D4LL1L2L3L4L5L6SWAlésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1803.102208020Bavec creux de poignée et bague2289,52033207,849,269,330,327,82821838 24,26 €
K1803.102208025Bavec creux de poignée et bague2289,52033257,849,269,330,332,82821838 24,26 €
K1803.102208030Bavec creux de poignée et bague2289,52033307,849,269,330,337,82821838 26,92 €
K1803.102208035Bavec creux de poignée et bague2289,52033357,849,269,330,342,82821838 26,92 €
K1803.102208040Bavec creux de poignée et bague2289,52033407,849,269,330,347,82821838 26,92 €
K1803.102208045Bavec creux de poignée et bague2289,52033457,849,269,330,352,82821838 26,92 €
K1803.102208050Bavec creux de poignée et bague2289,52033507,849,269,330,357,82821838 26,92 €
K1803.102210020Bavec creux de poignée et bague2210122033208,949,269,330,328,928211060 32,71 €
K1803.102210025Bavec creux de poignée et bague2210122033258,949,269,330,333,928211060 32,71 €
K1803.102210030Bavec creux de poignée et bague2210122033308,949,269,330,338,928211060 34,37 €
K1803.102210035Bavec creux de poignée et bague2210122033358,949,269,330,343,928211060 34,37 €
K1803.102210040Bavec creux de poignée et bague2210122033408,949,269,330,348,928211060 34,37 €
K1803.102210045Bavec creux de poignée et bague2210122033458,949,269,330,353,928211060 34,37 €
K1803.102210050Bavec creux de poignée et bague2210122033508,949,269,330,358,928211060 34,37 €
K1803.102210060Bavec creux de poignée et bague2210122033608,949,269,330,368,928211060 36,13 €
K1803.102212025Bavec creux de poignée et bague221214,52033259,949,269,330,334,928211286 29,86 €
K1803.102212030Bavec creux de poignée et bague221214,52033309,949,269,330,339,928211286 31,13 €
K1803.102212035Bavec creux de poignée et bague221214,52033359,949,269,330,344,928211286 31,13 €
K1803.102212040Bavec creux de poignée et bague221214,52033409,949,269,330,349,928211286 31,13 €
K1803.102212045Bavec creux de poignée et bague221214,52033459,949,269,330,354,928211286 31,13 €
K1803.102212050Bavec creux de poignée et bague221214,52033509,949,269,330,359,928211286 31,13 €
K1803.102212060Bavec creux de poignée et bague221214,52033609,949,269,330,369,928211286 32,49 €
K1803.102212070Bavec creux de poignée et bague221214,52033709,949,269,330,379,928211286 33,28 €
K1803.102212080Bavec creux de poignée et bague221214,52033809,949,269,330,389,928211286 33,28 €
K1803.102216030Bavec creux de poignée et bague22161920333013,151,269,330,343,1282116153 45,66 €
K1803.102216035Bavec creux de poignée et bague22161920333513,151,269,330,348,1282116153 45,66 €
K1803.102216040Bavec creux de poignée et bague22161920334013,151,269,330,353,1282116153 45,66 €
K1803.102216045Bavec creux de poignée et bague22161920334513,151,269,330,358,1282116153 45,66 €
K1803.102216050Bavec creux de poignée et bague22161920335013,151,269,330,363,1282116153 45,66 €
K1803.102216060Bavec creux de poignée et bague22161920336013,151,269,330,373,1282116153 49,18 €
K1803.102216070Bavec creux de poignée et bague22161920337013,151,269,330,383,1282116153 49,18 €
K1803.102216080Bavec creux de poignée et bague22161920338013,151,269,330,393,1282116153 52,18 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
France
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33